Fisher-P-GX

Sistema del actuador y válvula de control GX de Fisher™

Descripción del producto

El sistema del actuador y válvula GX de Fisher se adapta a numerosos requisitos de dimensionamiento para las tuberías y los caudales. Está disponible con una construcción de tres vías, que es adecuada para un control de temperatura preciso. Los conductos diseñados, dentro del cuerpo de la válvula, ofrecen capacidad y crean un patrón de flujo estable para una operación sin problemas.

ped
Certificaciones
CRN, CUTR, emisión fugitiva, PED, compatible con SIL
Servicio crítico
Reducción de ruido, cavitación, erosivo, bajo caudal, corrosivo, servicio general
Características de caudal
Isoporcentual, características especiales
Material
Acero al carbono, inoxidable, dúplex, aleación
Temperatura de funcionamiento
Temperatura estándar, alta temperatura
Clase de presión
CL150, CL 300, PN 10/16, PN 10/16/25/40, PN 25/40
Tipo de conexión del proceso
Bridado
Clase de cierre
Clase IV (FCI 70-2), clase V (FCI 70-2), clase VI (FCI 70-2)
Tamaño de la válvula
NPS 1/2, NPS 3/4, NPS 1, NPS 1-1/2, NPS 2, NPS 3, NPS 4, NPS 6
Estándar del tamaño de la válvula
NPS
Otras configuraciones
Comuníquese con su socio comercial u oficina local de ventas de Emerson para obtener información sobre las especificaciones u opciones adicionales de este producto.

Documentos y dibujos

Características

  • Fácil de dimensionar y seleccionar.
  • No se requiere dimensionamiento del actuador: la selección es automática.
  • Actuador optimizado que permite un amplio rango de suministro de aire.
  • Diseñado para un fácil mantenimiento.
  • La menor complejidad del producto, el bajo conteo de piezas y las piezas comunes contribuyen para lograr un inventario reducido y menores costos de mantenimiento.
  • El revestimiento interno se puede reemplazar.
  • Bajos costes de tiempo de vida útil.
  • Diseño robusto y de perfil bajo.