Deslizadores y guías
Los deslizadores y las guías facilitan movimientos precisos a través de ejes lineales o giratorios. Se implementan en industrias como la robótica, el montaje de automóviles y la fabricación que utilizan cargas pesadas. Emerson ofrece una gama de guías y deslizadores compactos que son adecuados para espacios reducidos o aplicaciones que requieren actuador de carrera larga. Puede elegir entre una gama de modelos que incluyen deslizadores lineales intercambiables con deslizadores de trabajo pesado de la competencia y deslizadores de precisión que proporcionan el doble de la fuerza de un cilindro de diámetro único.