No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Micro Motion-CDM100P

Medidor de densidad compacto CDM100P de Micro Motion, aleación de níquel C22

Descripción del producto

Un medidor fiscal de densidad y concentración de aleación de níquel C22 con accesorios de acero inoxidable 316, diseñado para la transferencia de custodia y la medición de concentración.

Precisión (líquido)
±0,1 kg/m³ (±0,0001 g/cm³)
Repetibilidad
±0,02 kg/m³ (±0,00002 g/cm³)
Rango de densidad de operación
0–3000 kg/m³ (0–3 g/cm³)
Presión máxima de trabajo del sensor
150 barg (2175 psig) o el límite de la brida
Rango de temperatura de operación
–58 °F a 400 °F (–50 °C a 204 °C)
Indicación del caudal (velocidad)
Precisión: ±5 % de la lectura con una rangeabilidad de 10:1
Caudal nominal (bidireccional):13 m³/h
Velocidad nominal (bidireccional):10 m/s (32,8 ft/s)
Materiales
Conexiones a proceso: acero inoxidable 316L
Tubos de medición: aleación de níquel C-22 (o UNS 06022)
Carcasa del sensor: acero inoxidable 316L
Carcasa del transmisor: aluminio pintado con poliuretano
Pantalla local (opcional)
Pantalla de LCD de segmentos, dos líneas.
Se puede girar en el transmisor, en incrementos de 90 grados, para garantizar una fácil visualización.
Adecuado para su funcionamiento en áreas clasificadas.
Controles mediante interruptores ópticos para configuración y visualización en áreas clasificadas.
Lente de vidrio.
El LED de tres colores indica el estatus del medidor y de las alertas.
Funciones de la pantalla
Ver las variables de proceso.
Ver y reconocer alertas.
Configurar salidas de mA y RS-485.
Compatible con la verificación de densidad conocida (KDV).
Se puede usar con múltiples idiomas.
Canales de salida del transmisor
Canales de salida disponibles (según la opción de interfaz de la electrónica):
Una o dos salidas (pasivas) con alimentación externa de 4–20 mA
El canal A es de 4–20 mA + HART
El canal B es de 4–20 mA
Una salida (pasiva) de señal de periodo del tiempo (TPS) con alimentación externa
Una salida discreta (pasiva) con alimentación externa
También se puede pedir una salida Modbus/RS-485 con un procesador para usar junto con FOUNDATION Fieldbus 2700 con montaje remoto
Aprobaciones, calibraciones y certificaciones del medidor
Agencias y tipos de aprobaciones disponibles:
ATEX
CSA
IECEx

Características

  • Obtenga el mayor desempeño en el mundo real con una calibración de temperatura y presión combinada y elevada.
  • Garantice la integridad de la muestra con la indicación de velocidad del caudal.
  • Reduzca los errores de medición y minimice los efectos de instalación negativos con los RTD de la caja que se ajustan a la temperatura ambiente.
  • Confíe en el cumplimiento y compatibilidad con los estándares globales: NACE, NORSOK, MID, ISO/IEC 17025.
  • Instale y verifique rápidamente la condición del medidor con el diagnóstico interno inteligente.
  • Compatibilidad con múltiples protocolos para la conexión al DCS, PLC y computadoras de caudal, incluidos HART, Modbus y FOUNDATIONTM Fieldbus.
  • Amplie el uso con un transmisor de montaje en cabezal, aprobado para áreas clasificadas que acepta configuración local y una pantalla
  • Disponible con disco de ruptura o caja de conexión de purga​
  • Interactúe con nuestro modelo 3D para obtener más información sobre nuestros medidores de densidad compactos
  • Interactúe con nuestra herramienta esquemática detallada para obtener más información sobre nuestros medidores exclusivos de densidad y viscosidad

Documentos y dibujos