No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Rosemount-8721030

Rosemount 8721030 Sensor del caudalímetro magnético higiénico, 3 in (DN80)

Descripción del producto

Específicamente diseñado para aplicaciones de alimentos, bebidas y ciencias biológicas. Todas las superficies de contacto están construidas con materiales aprobados por la FDA y diseñados para cumplir con las normativas 3-A y EHEDG.

Productos

Search
1-2 de 2 resultados para Products
8721030
8732E
8721030
8712E
Precisión
Precisión de hasta el 0,25 % del caudal volumétrico en una relación de reducción de 13:1 y del 0,5 % en una relación de reducción de 40:1
Tamaños de tubería
½-4 in (15-100 mm)
Materiales de revestimiento
PFA
Materiales de electrodo
Acero inoxidable 316L, aleación de níquel o platino
Conexiones al proceso
Acoplamiento sanitario Tri-Clamp® Acoplamiento sanitario IDF (tipo de tornillo) Boquilla soldada DIN 11851 (imperial y métrico) DIN 11864 (-1 y -2 Forma A) SMS 1145 Boquilla soldada DEN US 50
Certificaciones del producto
3-A, EHEDG Tipo EL, PMO (Mb 350)

Características

  • Su diseño de acero inoxidable ligero y compacto facilita su instalación
  • Confíe en los materiales aprobados por la FDA incluyendo el acabado 3-A certificado por EHEDG para uso con leche de grado A.
  • El diseño del cuerpo del medidor completamente soldado ofrece seguridad en las aplicaciones higiénicas.
  • El sensor se puede limpiar y esterilizar in situ (CIP⁄SIP) y el D.I. del sensor coincide con las tuberías de proceso para eliminar los cambios de paso difíciles de limpiar.
  • Satisfaga virtualmente cualquier requisito con una variedad de conexiones del proceso sanitario disponible.
  • Facilita la inspección y el mantenimiento con juntas del proceso de fácil acceso.
  • Recorte costos y mejore la eficiencia con un diseño sin obstrucciones que no tiene piezas móviles que requieran mantenimiento ni reparación.

Documentos y dibujos