No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-0822406901

AVENTICS™ Cilindro enroscable, Serie SWN 0822406901

29,55 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

SWN-SA-06-010-M10X1

Tipo
Fuerza del muelle N 2,1 ... 17,5
Ø del émbolo
6 mm
Carrera
10 mm
Principio activo
de efecto simple
Amortiguación
Amortiguación elástica
Émbolo magnético
Émbolo sin imán
Requisitos ambientales
Norma industrial
Vástago
simple
Rascador
Rascador industrial estándar
Presión para determinar las fuerzas de émbolo
8 bar
Fuerza de émbolo durante extracción
15 N
Temperatura ambiente mín.
-20 °C
Temperatura ambiente máx.
80 °C
Presión de funcionamiento mín.
2 bar
Presión de funcionamiento máx.
8 bar
Peso
0.01 kg
Fluido
Aire comprimido
Temperatura del medio mín.
-20 °C
Temperatura del medio máx.
80 °C
Tamaño de partículas máx.
5 µm
Contenido de aceite del aire comprimido min.
0 mg/m³
Contenido de aceite del aire comprimido máx.
1 mg/m³
Vástago
Acero inoxidable
Material de la tapa frontal
Latón
Tubo de cilindro
Latón

Características

  • Ø 6 mm ... 16 mm
  • Cilindro enroscable para sujetar y colocar encomponentes pequeños

Documentos y dibujos