No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Vanessa-K-Series 30000 Basic Powered Actuator

Vanessa Series 30,000 Standard Triple Offset Valve with Powered Actuator

Descripción del producto

The Vanessa Series 30,000 is a robust triple offset valve featuring an integral-to-body valve seat and optimized seating angles, that enables the Series 30,000 to handle isolation and process control through multiple functionalities. The valve comes complete with powered actuator, configurable by power source, size, function and more.

Características

Válvula de triple desviación estándar Vanessa serie 30 000
  • Estructura completamente metálica, sólida e ignífuga.
  • Los revestimientos de grado 21 Stellite® del asiento brindan una excelente durabilidad.
  • El anillo de sello de metal resistente asegura una distribución de fuerza de asiento perfecta alrededor de la circunferencia del asiento mecanizado de precisión.
  • Anillos de sellado dobles y de grafito de múltiples capas fácilmente reemplazables.
  • Sólido eje de una pieza diseñado para el mantenimiento/transferencia eficiente del par.
  • El prensaestopas de dos piezas y la empaquetadura de grafito reducen el riesgo de emisiones externas.
  • Conexión eje-disco sujeta por chaveta para asegurar la máxima integridad del eje.
  • Cojinetes de alta resistencia que resisten las cargas y el desgaste por alta presión.
  • Protectores de cojinete de grafito trenzado que impiden la penetración de suciedad y que aseguran un par de torsión constante y la funcionalidad de la válvula.
  • El control de extrusiones internas y externas del eje cumple las normas internacionales.
  • La superficie del punto de la brida asegura la planicidad de la arandela, tuerca y tornillo, lo que aumenta la confiabilidad y seguridad de la junta.
  • Las referencias del disco abierto/cerrado y el indicador de posición del disco externo simplifican los procedimientos de instalación y extracción para API 609.
Actuador neumático de un cuarto de vuelta Keystone F89
  • Montaje directo en todas las válvulas de mariposa y de bola Keystone.
  • Conexión de válvula compatible con Keystone (imperial y métrico) e ISO 5211.
  • El diseño de doble cremallera y piñón anula las cargas laterales en el eje de piñón, minimizando el desgaste del cojinete y prolongando la vida útil.
  • Flujo del producto optimizado con topes de carrera montados de manera estándar para ajustar la posición de la válvula en posición abierta y cerrada (+/- 5� en cada extremo).
  • El cuerpo de aluminio anodizado con acabado de pintura electrostática en polvo (ESPC) brinda una protección duradera contra ambientes corrosivos.
  • Versiones de doble acción y retorno por resorte disponibles para un funcionamiento rentable y seguro.
  • Hasta 12 resortes individuales ofrecen un rango de par de torsión flexible para válvulas de bola y mariposa.
  • El diseño de resorte precomprimido y el piñón de accionamiento antiexplosión ofrecen mantenimiento y operación seguros
Emerson Powered Actuator
  • Direct mounting to all Keystone butterfly valves and ball valves.
  • Valve connection compatible with Keystone (imperial and metric) and ISO 5211.
  • Double Rack and Pinion design nullifies side loads on the pinion shaft, minimizing bearing wear and extending life.
  • Optimized product flow with standard mounted travel stops for valve position adjustment in open and close position (+/- 5° at each end).
  • Anodized aluminium body with electrostatic powder coating (ESPC) finish provides durable protection against corrosive environments.
  • Double acting and spring return versions available for cost effective and safe operation.
  • Up to 12 individual springs offer flexible torque range for both ball as butterfly valves.
  • Pre-compressed spring design and anti-blowout drive pinion means safe maintenance and operation.

Especificaciones

Válvula de triple desviación estándar Vanessa serie 30 000
Diseño del cuerpo
Patrón largo, patrón corto, entrada superior, cuerpo soldado
Material
Acero al carbono, dúplex, acero inoxidable
Temperatura de funcionamiento
Temperatura estándar
Clase de presión
ASME, PN
Tipo de asiento/sello
Metal a metal
Clase de cierre
API 598, clase IV (FCI 70-3), clase V (FCI 70-2), clase VI (FCI 70-2), cero fugas
Normas
API 609, ASME B16.34
Estilo
Válvulas de cierre de emergencia, válvula de conmutación
Tamaño de la válvula
NPS 10 / DN 250, NPS 12 / DN 300, NPS 14 / DN 350, NPS 16 / DN 400, NPS 18 / DN 450, NPS 20 / DN 500, NPS 24 / DN 600, NPS 3 / DN 80, NPS 4 / DN 100, NPS 6 / DN 150, NPS 8 / DN 200
Estándar del tamaño de la válvula
DN, NPS
Tipo de válvula
Válvula de triple desviación
Actuador neumático de un cuarto de vuelta Keystone F89
Presión de alimentación
Hasta 8,3 bar
Temperatura
-40 °C a 150 °C
Tipo
Cuarto de vuelta

Documentos y dibujos

Válvula de triple desviación estándar Vanessa serie 30 000
Actuador neumático de un cuarto de vuelta Keystone F89
Emerson Powered Actuator