Sostenibilidad medioambiental
Emerson ayuda a los clientes de algunas de las industrias más importantes del mundo a lograr un avance medible en materia de sostenibilidad. Estamos preparados para guiar a otros a recorrer el mismo camino.
La integración de datos con el sistema DeltaV ofrece información entre el campo y los sistemas empresariales con un tiempo de configuración mínimo. Los encargados de tomar decisiones en todos los niveles de la planta, desde ingeniería, operaciones y producción pueden recibir los datos críticos que necesitan de manera confiable, segura y en tiempo real.
Controlador RX3i CPE305
Los controladores RX3i proporcionan la base para la conectividad industrial a Internet. Es un controlador de automatización de programación potente y modular con un enfoque en alta disponibilidad.
Sistemas de control de movimiento adecuados para cualquier entorno
Incluso en condiciones ambientales extremas como altas temperaturas y condiciones adversas, las soluciones de movimiento y accionamiento de Emerson son tan duraderas como versátiles y escalables.
Soldadora por puntos por ultrasonido GMX-20MA de Branson
La soldadora por puntos por ultrasonido GMX-20MA garantiza una alta calidad y consistencia en la soldadura.
Evite problemas innecesarios de salud y seguridad debido a las operaciones en el proceso de soldadura a partir del calor y los gases. Las soluciones de soldadura por ultrasonido de Branson de Emerson no generan mucho calor ni vapores durante el proceso de soldadura.
Branson GMX-20DP
El diseño mecánico único del GMX-20DP permite una amplia gama de aplicaciones complejas, al mismo tiempo que ofrece altos niveles de precisión y control de procesos.
Soldadora por puntos por ultrasonido GMX-20MA de Branson
La GMX-20MA de Branson es una soldadora por puntos ultrasónica recientemente desarrollada con diseño mecánico robusto y monitorización precisa del proceso de soldadura.
Detector de fugas de gas por ultrasonido Incus
Implemente los detectores de gas por ultrasonido INCUS y los detectores de gas de punto Millennium de NetSafety con los detectores de gases combustibles de ruta abierta Rosemount 935 para aumentar la eficiencia de la detección y proporcionar advertencias tempranas y precisas en operaciones al aire libre.
Empaque y fuelles de la válvula de control
Los controladores digitales de válvulas proporcionan inteligencia a las válvulas easy-e con la capacidad de detectar problemas antes de que se conviertan en un problema.
Controlador de seguridad configurable PACSafe, expandible, con indicador
Los controladores de seguridad configurables PACSafe son perfectos para aplicaciones de automatización de máquinas que requieren seguridad integrada de la máquina SIL3 con múltiples sensores de seguridad coordinados.
Las válvulas de su planta son probablemente la principal fuente de emisiones fugitivas. Con un capital limitado, abordar los miles de posibles caminos de fugas en su planta puede parecer un desafío abrumador. Sin embargo, todas las actualizaciones de válvulas individuales que realice le acercan a una producción más sostenible.
Sistemas de empaque de válvulas de control ENVIRO-SEAL™ de Fisher™
El portafolio de válvulas de bajas emisiones de Emerson está diseñada y probada para abordar todas las posibles rutas de fuga, desde sistemas de robo de ejes comprobados y patentados hasta conexiones de alta integridad.
Los fabricantes acuden a Emerson en busca de soluciones para las exigentes aplicaciones de unión de plástico, soldadura de metal y limpieza en plantas, celdas de trabajo y salones de limpieza de todo el mundo.
Branson GMX-20MA
La GMX-20MA de Branson es una soldadora ultrasónica por puntos recientemente desarrollada con diseño mecánico robusto y monitorización precisa del proceso de soldadura.
Branson GMX-20DP
El diseño mecánico único del GMX-20DP permite una amplia gama de aplicaciones complejas, al mismo tiempo que ofrece altos niveles de precisión y control de procesos.
Fuentes de alimentación de automatización DCFX
Aumente el tiempo de funcionamiento de la automatización con las fuentes de alimentación compactas para soldadura por ultrasonidos de Branson para sistemas de montaje automatizados.
Aproveche de forma creativa y estratégica las soluciones y la experiencia para crear baterías EV y ESS más eficientes y seguras
Las tecnologías líderes de medición, control y eléctricas de Emerson, la red global de expertos en aplicaciones y los servicios de soluciones de ingeniería hacen que la empresa sea el socio ideal en esta tecnología emergente.
Emerson es un socio experto de soluciones con la flexibilidad para satisfacer una amplia variedad de aplicaciones exigentes, desde minería, refinación, producción de celdas y montaje de baterías.
Las tecnologías de Emerson, incluidas las soluciones de monitorización de la condición operativa, la plataforma Plantweb Optics y la experiencia en estrategia de seguridad en todo el sitio, posicionan a Emerson como el socio perfecto para soluciones basadas en minería que pueden ayudar a las compañías a adoptar e implementar soluciones mineras a escala.
La capacidad de Emerson de proporcionar tecnología, ingeniería y experiencia profunda en toda la cadena de suministro de baterías de iones de litio acelera el desarrollo de las baterías EV como una fuente de energía sostenible viable.
Preguntas frecuentes sobre montaje y fabricación de baterías EV
Las materias primas críticas utilizadas en la fabricación de baterías de iones de litio (LIB) incluyen litio, grafito, cobalto y manganeso. A medida que aumentan las implementaciones de vehículos eléctricos, la producción de baterías de EV de litio para vehículos se está convirtiendo en una fuente de demanda cada vez más importante.
Fabricación de componentes de batería de litio (o celda de batería) se realiza en conjuntos de electrodos y luego se monta en celdas de baterías. Para producir electricidad, las baterías de litio EV transportan iones de litio internamente desde una capa, llamada ánodo, a otra, el cátodo. Los dos están separados por otra capa, el electrolito.
Cada generación de diseño de baterías -cilíndricas, prismáticas, de bolsa de polímero y ahora, de estado sólido, desafía los límites técnicos y exige más de la tecnología de montaje de baterías. Las soluciones de soldadura por ultrasonido unen de forma confiable los metales más finos y delicados y las películas híbridas avanzadas que se necesitan para construir baterías de mayor densidad energética.
Una batería está compuesta por un ánodo, cátodo, separador, electrolito y dos colectores de corriente (positivo y negativo). El ánodo y el cátodo almacenan el litio. El electrolito transporta iones de litio cargados positivamente del ánodo al cátodo y viceversa a través del separador. El movimiento de los iones de litio crea electrones libres en el ánodo, lo que crea una carga en el colector de corriente positivo. A continuación, la corriente eléctrica fluye desde el colector de corriente por medio de un dispositivo energizado (teléfono celular, ordenador, etc.) al colector de corriente negativo. El separador bloquea el flujo de electrones dentro de la batería.
Mientras la batería se descarga y proporciona una corriente eléctrica, el ánodo libera iones de litio al cátodo que genera un flujo de electrones de un lado al otro. Cuando se enchufa el dispositivo, ocurre lo contrario: los iones de litio son liberados por el cátodo y recibidos por el ánodo.
Uno de los mayores desafíos en lo que se refiere a los vehículos es equilibrar el peso con la potencia del combustible. Los investigadores están cambiando las características clave de la batería de iones de litio para hacer una versión completamente sólida o de "estado sólido". Reemplazan el electrolito líquido en el medio por un electrolito sólido y delgado que es estable en un amplio rango de voltajes y temperaturas.