Soluciones de soldadura de plástico para componentes exteriores del automóvil
Soluciones de soldadura precisas para componentes exteriores funcionales y elegantes en la automoción
Para mantener el ritmo de la rápida evolución en el mercado mundial del automóvil, los fabricantes y proveedores de automóviles deben seguir desarrollando componentes plásticos para vehículos que sean ligeros y rentables que optimicen la resistencia, el estilo y el rendimiento. La gama de tecnologías de soldadura de plástico de Emerson ofrece soluciones de unión de componentes de gran volumen y probada eficacia, que aportan a los componentes exteriores una durabilidad y un rendimiento a largo plazo imposible de alcanzar con adhesivos y fijaciones.
Las luces traseras ya no solo son dispositivos de seguridad esenciales, sino que se han convertido en un rasgo distintivo del diseño de los automóviles Hoy, las luces traseras son más grandes, más llamativas y más brillantes que nunca, y no solo combinan curvas complejas con plásticos transparentes y de color, sino que además incluyen varias luces, sensores y componentes electrónicos herméticamente sellados. Para garantizar una soldadura más resistente, una estética impecable y sellados herméticos y duraderos, Emerson ofrece una amplia gama de tecnologías Branson de soldadura por láser y soldadura por vibración limpia para el montaje de luces traseras.
En la competitiva industria de la automoción, cada detalle añade valor a la marca. Tal es el caso de las distintivas bandas luminosas en las parrillas, salpicadero o retrovisores, que antes solo se veían en vehículos de alta gama. Hoy, sin embargo, las tecnologías de soldadura por vibración y láser de Branson hacen que la combinación de los elementos de estos conjuntos dimensionalmente complejos (plásticos transparentes, LED, sensores, electrónica y cableado) sea altamente fiable y económica.
Los logotipos iluminados para vehículos son otra marca de distinción y un elemento clave del marketing en materia de automoción. Sin embargo, unir materiales diversos y complejos —algunos con LED integrados— en conjuntos duraderos y resistentes a la intemperie, que se puedan utilizar en salpicadero o parrillas delanteras plantea desafíos técnicos. La solución, en muchos casos, es una nueva tecnología Branson de soldadura por láser casi simultánea que aplica energía láser de forma más selectiva para unir piezas complejas e intrincadas.
Parachoques elegantes, sin fisuras y resistentes, que no solo protegen a los ocupantes de los vehículos ante cualquier accidente, sino que también albergan tecnologías que ayudan a evitarlos: radar, cámaras, sensores y todos los circuitos necesarios. Por fortuna, la tecnología de soldadura de plástico Branson reúne todas estas piezas. Las soldadoras por láser, vibración y ultrasonido permiten incorporar de manera segura diversos subconjuntos, como carcasas de dispositivos, soportes, refuerzos y componentes que absorben energía, a estos componentes estéticamente agradables, pero físicamente exigentes.
Customers often face a challenge to have the most up to date and current information of their Plant assets. Very often, movement of assets in the plant or across factories in a different geographical location means, we can lose sight of the asset information or the current information may be outdated. Knowing the health of your assets and its lifecycle is an important factor for the maintenance and OPEX planning in every organization.