Predictive diagnostics from field devices enable you to keep these devices configured, calibrated, and operating effectively, protecting the reliability of your production equipment.
Software applications such as AMS Device Manager, AMS Device View, and AMS Device Manager Data Server extend visibility and availability of health data on intelligent field devices. AMS Trex increases productivity in the field and solves complex device issues without the need for other specialized tools. Whether online or offline, you have the tools to ensure field devices are performing as expected.
A medida que las plantas han evolucionado, han adoptado una amplia gama de herramientas de analítica, historiales, machine learning y modelado avanzado para explotar y beneficiarse de conjuntos de datos históricamente poco utilizados o inaccesibles procedentes de toda la planta. El servidor de datos del AMS Device Manager sinergiza los datos de su dispositivo inteligente de campo con sus otros sistemas, lo que ayuda a desarrollar las actividades de mantenimiento y programación, reducir la complejidad y democratizar los datos.
El servidor de datos del AMS Device Manager permite a los usuarios replicar sus datos del dispositivo inteligente de campo del AMS Device Manager fuera de la red de control de procesos, lo que permite enviar de forma segura estos datos a Emerson y a destinos de terceros como historiadores de plantas, sistemas de control, Data Lakes, aplicaciones de visualización y paneles, herramientas de analítica avanzada, entre otros.
El servidor de datos del AMS Device Manager es una herramienta de implementación digital para sus dispositivos inteligentes de campo, como los instrumentos de medición, las válvulas de control digital, las gateways inalámbricos y más, que utilizan protocolos estándares como HART, FOUNDATION Fieldbus, WirelessHART y PROFIBUS.