Reformador de nafta
Mantener un rendimiento óptimo del reformador de nafta y una disponibilidad de hidrógeno consistente.
Como una unidad de proceso primaria, el reformador de nafta es fundamental para proporcionar hidrógeno a los hidrotratamientos, hidrocraqueadores y unidades de isomerización, y cualquier contratiempo en el reformador puede provocar fácilmente una ralentización o un corte en estas unidades dependientes del hidrógeno. Con la solución del reformador de nafta de Emerson, obtendrá un control preciso de la temperatura de salida del calentador para garantizar la calidad del producto y las medidas de condición de activos precisas necesarias para garantizar que el reformador proporcione el hidrógeno necesario de forma consistente.