Sistemas de medición auxiliar
Consiga una mejor integración con su sistema de control y monitorización
El sistema incluye varias funcionalidades, como la monitorización del motor, la gestión energética, el control de bombas y manifolds, la monitorización de corriente, recorte y escora así como la medición de presión, temperatura, entre otras. El sistema puede comunicarse con equipos de Emerson y otros equipos y asegura la integración sin problemas.
La funcionalidad de monitorización del motor es una parte completamente incorporada de nuestro sistema integrado de control y monitorización. Esta funcionalidad ofrece información detallada sobre el desempeño del motor y datos en tiempo real, y proporciona la información necesaria para que los operadores tomen medidas en caso de una baja en el desempeño.
El sistema de gestión energética (PMS, por sus siglas en inglés) se puede incorporar por completo en el sistema de control y monitorización integrado. Esta función ofrece control operativo detallado de todos los componentes individuales en el sistema de gestión energética. Los operadores pueden tomar medidas inmediatas para asegurar una mejor continuidad operativa.
La función del control de bombas y manifold está completamente integrado y se visualiza intuitivamente en el sistema de control y monitorización integrado.
Indicación confiable del recorte y la escora del buque
Mida la corriente con los medidores de nivel de Emerson para mayor precisión
Al monitorizar la corriente, el recorte y la escora, recibirá indicadores confiables de la posición/ángulo longitudinal y transversal del buque en el agua. Esto se hace mediante el uso de valores compensados de corriente o un inclinómetro electrónico.
Emerson ofrece una amplia gama de transmisores marinos, como temperatura, caudal y presión, tanto inalámbricos como cableados, para montar sobre cubierta y bajo cubierta. Logre comunicaciones simples y seguras con nuestro protocolo WirelessHART® autoconfigurable y obtenga ahorros significativos en los costos de instalación y cableado.