Given the severity of impact absorbed by primary, secondary and tertiary crushers, it’s not uncommon for small, undetected problems to rapidly accelerate to catastrophic failure, meaning extended periods of unplanned downtime. With Emerson’s portfolio of condition monitoring solutions, including advanced wireless vibration sensing, edge analytics, prediction and protection and machinery health software, you can detect emerging problems with patented analysis technologies and correlate findings with other collected data to avoid major operational delays and maintain crusher availability.
Recopila los datos de muchos equipos, pero sería más eficiente tener una única ubicación donde reunir los datos e identificar los problemas rápidamente. El proceso se simplifica con el AMS Machine Works porque, al crear una base de datos y configurar los dispositivos, permite al usuario iniciar rápidamente y empezar a identificar los problemas. El AMS Machine Works combina técnicas de mantenimiento predictivo con herramientas de análisis integral para brindar una evaluación fácil y precisa del estado de la maquinaria en la planta.
Ahora está disponible el nuevo AMS Machine Works v1.7. Consulte las funciones a continuación para ver las novedades.
3,2 GHz, procesador de 8 núcleos, extensión hasta Intel Xeon (Gold) o más rápido (recomendado)
2,4 GHz, procesador de 4 núcleos, extensión hasta Intel Xeon (Gold) o más rápido (mínimo)