El reflujo hace referencia a la parte del producto líquido superior de una columna de destilación que se devuelve a la parte superior de la columna. Dentro de la columna, el líquido de reflujo descendente proporciona enfriamiento y condensación de los vapores que suben, lo cual aumenta la eficiencia de la columna de destilación. La solución recomendada para medir el nivel en el tambor de reflujo es instalar un transmisor de nivel de radar por onda guiada dentro de una cámara de bypass, una brida o una jaula, para la medición continua de nivel. Esta solución se puede combinar con la instalación de interruptores de nivel de punto para añadir puntos de alarma de nivel alto y bajo.