Compresión
Mantenga la seguridad y la eficiencia de las operaciones del gas natural comprimido con sensores de presión y válvulas de alivio automatizados.
Los compresores de gas natural deben tener la capacidad de manejar volúmenes esperados de manera segura y sin interrumpir otras actividades, pero las variaciones inesperadas pueden provocar sobretensión, falla de suministro o en casos extremos, una inversión del caudal de gas que puede dañar la maquinaria y crear un peligro a la seguridad. Con los sistemas e instrumentos de Emerson para control automatizados en la compresión de gas natural, la operación puede evitar situaciones peligrosas de manera segura al reciclar o desviar de manera eficiente el exceso de gas en las condiciones de presión alta.