Moldeado de botellas
Las soluciones de alta velocidad para el moldeado de botellas ofrecen forma, grosor y fuerza consistentes, de manera confiable y rentable.
Las válvulas solenoides, los reguladores, los cilindros y las soluciones de soldadura ofrecen formas y tamaños de botellas precisos y consistentes, sin importar la complejidad del diseño. La tecnología avanzada de control de energía garantiza una operación segura de la maquinaria en la línea de embotellamiento y disminuye el tiempo de inactividad, incrementando la productividad y la rentabilidad.
Emerson proporciona una amplia variedad de reguladores y válvulas diseñados para crear formas y tamaños consistentes de las botellas en la línea de ensamblaje. Nuestros reguladores de alta presión proporcionan control de presión durante el proceso de moldeado por inyección, mientras que las válvulas controlan el caudal de aire comprimido utilizado durante el proceso de formación. Los controles aseguran la sincronía del proceso para cerrar y abrir el molde y para expulsar los productos terminados.
Las tecnologías ultrasónicas y de soldadura por rotación de Emerson facilitan la formación económica de botellas a alta velocidad para sellos y tapas de cartón. Cumplir con la producción de altos volúmenes exige ciclos de soldadura rápidos y menor cantidad de productos rechazados. Al eliminar los insumos, nuestra tecnología reduce la cantidad de materiales y el tamaño de los paquetes, por lo que se recortan costos en toda la cadena de valor. Proporciona hasta un 25 % de ahorro de energía, reduce la huella de carbono hasta en un 75 % y es compatible con materiales reciclables y biológicos.
La energía puede ser una variable dinámica a la hora de automatizar el proceso de formación de botellas. Establezca y mantenga un control de calidad total sobre la energía en todas sus instalaciones con las soluciones de energía de Emerson. Estabilice, controle y gestione las necesidades de energía de su equipo desde la entrada del servicio hasta los puntos de uso en todas sus instalaciones. Potencie sus aplicaciones de embalaje con nuestra línea de acondicionadores de alimentación, filtros, transformadores y productos de UPS. Trabaje junto a nosotros para evitar el tiempo de inactividad costoso debido a caídas de voltaje y cortes de energía.