IND_PWR_GAS_PowerPlant_003

Soluciones de equilibrio de la planta (BOP)

El equilibrio inadecuado o la falta de equilibrio de los sistemas de la planta pueden alterar gravemente la disponibilidad y el rendimiento de la planta.

Conozca la condición de sus sistemas de BOP vitales

Mantener una planta energética y al mismo tiempo garantizar que opere a su eficiencia máxima requiere ocuparse de más aspectos que solo su caldera y turbina; un mejor control de las operaciones de equilibrio de planta puede reducir las paradas forzadas y corregir y mejorar el consumo de calor de la planta en general. Al trabajar con Emerson, puede obtener más información sobre los sistemas BOP ineficientes y los activos de la planta que estén fallando y tomar medidas correctivas antes de que afecten su operación. 

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Conozca la condición de sus sistemas de BOP vitales

Soluciones en acción

Control y monitorización de la torre de enfriamiento

Las torres de enfriamiento son críticas para el funcionamiento de la planta, pero a menudo se automatizan poco y se monitorizan periódicamente debido al alto costo de la implementación de un sistema de monitorización continua. Mejorar las estrategias de control e implementar la automatización inalámbrica lo ayuda a mantener un funcionamiento confiable con un mejor enfriamiento de condensadores para maximizar la salida de la turbina. 

Control y monitorización de SCR

Sin los controles sensibles que justifican los ciclos, los SCR pueden experimentar un control de temperatura inadecuado y un mayor escape de amoníaco. Estas consecuencias pueden causar daños a las sales de amoníaco aguas abajo o la emisión de cloruro de amonio o amoníaco gaseoso, junto con multas y penalizaciones al regulador. La actualización de las estrategias de control y del equipo de automatización, especialmente de tecnologías de caudal crítico, asegurará que la unidad funcione de manera eficiente independientemente del ciclo.

Monitorización de la condición eléctrica

El equipo eléctrico habitualmente se inspecciona manualmente y de manera poco frecuente. En el momento entre inspecciones es cuando la planta se encuentra en riesgo. Pueden ocurrir consecuencias catastróficas debido al contacto deficiente, las conexiones flojas, el desgaste, la corrosión y la humedad. Por ejemplo, en los ductos de fase ISO, las averías en el aislamiento y las conexiones eléctricas flojas pueden ser difíciles de detectar, lo que puede causar lesiones graves y daños costosos al equipo. Implementar una estrategia de monitorización continua para la monitorización de la condición eléctrica disminuye estos riesgos y elimina la necesidad de realizar inspecciones manuales.

Monitorización de la condición de las bombas

Los problemas con las bombas pueden provocar una reducción o incluso hacer parar la planta. Comprender dónde está el problema antes de que ocurra es la clave para lograr una mejor disponibilidad de la planta. Desafortunadamente, el estudio de la vibración general ofrece advertencia limitada o nula acerca del daño al equipo o de la falla latente. La instalación de un sistema de monitorización continua con tecnología PeakVue brinda alertas de diagnóstico automatizadas en su sistema de control y advertencia avanzada de los problemas de desarrollo, todo sin la necesidad de un análisis de la vibración.

Documentos relacionados

Casos de estudio

Habilite JavaScript para usar este sitio web.