Soluciones de turbina de combustión
Necesita más confiabilidad y flexibilidad operativa de parte de sus turbinas de combustión para capitalizar en el mercado actual.
Sus turbinas de combustión brindan un amplio rango de soporte, desde la capacidad de carga base hasta las operaciones de ciclos y el soporte de máxima capacidad. Debido a que estas unidades son grapas para las carteras de productos energéticos, estas turbinas requieren controles que soporten cosas tales como la confiabilidad de puesta en marcha, la flexibilidad del combustible, la relación de reducción y la optimización.
Los expertos en control de turbinas de Emerson pueden ayudarlo a mejorar la flexibilidad operativa de sus turbinas de combustión. Con nuestro apoyo, puede lograr una mayor eficacia, respuesta de los equipos y longevidad.
La carga con frecuencia pone a prueba a todas las partes de la planta, inclusive a la turbina. Los controles de turbinas obsoletos y envejecidos pueden volverse cada vez más ineficientes y provocar costos de mantenimiento más altos y paros no planificados. Los controles eléctricos y mecánicos actualizados ofrecen una transición sin problemas desde la automatización de OEM antiguo y brindan un sistema completamente integrado para cualquier perfil de funcionamiento. La facilidad de la operación y del mantenimiento son críticos al incluir un rango de funcionalidad como tablas de remolinos para destacar problemas de combustión y modificaciones de control que respaldan los arranques rápidos y el soporte de frecuencia.
Las turbinas rotativas grandes están en riesgo de tener problemas, pero el diagnóstico inadecuado y los sistemas de monitorización desactualizados pueden dificultar el diagnóstico, la detección y el abordaje de estas complicaciones. Actualice estos sistemas con un paquete completo de monitorización y protección que se instala directamente en su E/S Ovation. Además de eliminar la necesidad de tener un sistema separado, tendrá monitorización y proyección de la condición de la turbina automatizadas y recibirá alertas de problemas inminentes mucho antes de que su turbina se vea afectada de manera adversa.
La implementación de tecnología digital ha producido una frecuencia más alta de obsolescencia de muchas unidades de arranque, lo que resulta en un aumento de los costos de mantenimiento y un desempeño ineficiente debido a cargas que cambian contínuamente. Integrar los controles de excitación directamente a las E/S de su sistema de control permite un arranque más estricto y un control del generador más eficiente junto con un diseño simplificado e integrado.