Soluciones de turbinas de vapor
El control, la monitorización y la protección inadecuados de su turbina podrían ser catastróficos para sus operaciones.
Las turbinas de vapor representan una de las inversiones más significativas para una planta de energía, pero a medida que envejecen, es fundamental contar con tecnología de control más precisa y confiable para garantizar la confiabilidad, capacidad de respuesta, eficiencia y protección de estos activos críticos de la planta.
Al trabajar con los expertos en turbinas de Emerson, puede revitalizar y proteger su activos envejecidos a través de un control y acondicionamiento mecánico completo de la turbina y monitorización integrada del estado y sistemas de protección.
La carga con frecuencia pone a prueba a todas las partes de la planta, inclusive a la turbina. Los controles de turbinas obsoletos y envejecidos pueden volverse cada vez más ineficientes y provocar costos de mantenimiento más altos y paros no planificados. Los controles eléctricos y mécanicos actualizados ofrecen una transición sin problemas desde la automatización de OEM antiguo y brindan un sistema completamente integrado para cualquier perfil de funcionamiento.
Las turbinas rotativas grandes están en riesgo de tener problemas, pero el diagnóstico inadecuado y los sistemas de monitorización desactualizados pueden dificultar el diagnóstico, la detección y el abordaje de estas complicaciones. Actualice estos sistemas con un paquete completo de monitorización y protección que se instala directamente en su E/S Ovation. Además de eliminar la necesidad de tener un sistema separado, tendrá monitorización y proyección de la condición de la turbina automatizadas y recibirá alertas de problemas inminentes mucho antes de que su turbina se vea afectada de manera adversa.
La implementación de tecnología digital ha producido una frecuencia más alta de obsolescencia de muchas unidades de arranque, lo que resulta en un aumento de los costos de mantenimiento y un desempeño ineficiente debido a cargas que cambian contínuamente. Integrar los controles de excitación directamente a las E/S de su sistema de control permite un arranque más estricto y un control del generador más eficiente junto con un diseño simplificado e integrado.