Emerson comercializa un indicador compacto de posición de válvulas diseñado para un comisionamiento rápido y sencillo

El indicador de posición de válvulas de la caja de interruptores TopWorx DVR

La caja de interruptores TopWorx™ DVR es un posicionador de válvulas compacto, de alta calidad y duradero que proporciona una retroalimentación fiable de la posición de apertura/cierre de la válvula. Imagen de alta resolución

La caja de interruptores TopWorx DVR es un posicionador de válvulas compacto, de alta calidad y duradero que proporciona una retroalimentación fiable de la posición de apertura/cierre de la válvula

LOUISVILLE, Ky.
(20 de noviembre de 2023) – Emerson anunció hoy su nueva caja de interruptores TopWorx™ DVR, una incorporación de nivel básico a la serie DV de indicadores de posición de válvulas. Combina una carcasa de resina duradera, un tamaño compacto y un diseño de leva patentado que proporciona a los sistemas de agua y aguas residuales, a las líneas de producción de alimentos y bebidas y a los servicios públicos industriales una herramienta fiable de retroalimentación de posición de válvulas.

La caja de interruptores TopWorx DVR utiliza una indicación de bajo perfil para proporcionar una retroalimentación de posición local fácil de leer. Se trata de datos vitales en tiempo real que ayudan a los técnicos y operarios de planta a mantener los procesos según lo previsto. Diseñada para entornos difíciles, cuenta con componentes de acero inoxidable que proporcionan una solución de indicación de válvulas fiable y resistente a la corrosión para que los procesos de los clientes funcionen sin problemas.

La información clara y fiable de la posición de las válvulas ayuda a las plantas, plataformas y tuberías de la industria de procesos a funcionar con la máxima eficacia y seguridad sin ocupar espacio adicional en la línea de producción.

El diseño de la leva de la caja de interruptores TopWorx DVR permite una rápida configuración de la posición para una instalación y mantenimiento más rápidos y sencillos. Para muchas aplicaciones de la industria de procesos, el DVR TopWorx ofrece un diseño compacto y versátil muy adecuado para espacios reducidos.

Además, su caja tiene una clasificación ultravioleta (UV) F1, lo que proporciona una resistencia a los rayos UV que garantiza que el DVR funcione de forma fiable a largo plazo en condiciones de exterior.

La caja de interruptores TopWorx DVR es una oferta más de la cartera de inteligencia de válvulas y detección de proximidad TopWorx de Emerson, diseñada para ayudar a las plantas de la industria de procesos a gestionar y controlar las operaciones de forma más inteligente y eficiente en las condiciones más exigentes.

Para obtener más información, visite http://emerson.com/en-us/catalog/topworx-dvr.

Medios de comunicación:
• Contactos: contactos de prensa para Emerson a nivel mundial

Recursos adicionales:
• Únase a la Comunidad Emerson Exchange 365
• Conéctese con la unidad de negocios de Emerson Automation Solutions por medio de TwitterFacebookLinkedIn YouTube

Sobre Emerson 
Emerson (EMR en la bolsa de Nueva York) es una empresa global de software y tecnología que ofrece soluciones innovadoras para las industrias esenciales del mundo. A través de su cartera líder en automatización y su participación mayoritaria en AspenTech, Emerson ayuda a los fabricantes de industrias discretas, híbridas y de procesos a optimizar las operaciones, proteger al personal, reducir las emisiones y cumplir con sus objetivos de sostenibilidad. Para obtener más información, visite Emerson.com.

Habilite JavaScript para usar este sitio web.