El controlador Rosemount™ 3490 ayuda a reducir la complejidad, optimizar los procesos y mejorar la sostenibilidad. Imagen en alta resolución
El controlador Rosemount 3490 ayuda a optimizar los procesos, mejorar la sostenibilidad y garantizar el cumplimiento de la normativa
GOTEMBURGO, Suecia (7 de marzo de 2024) – Emerson ha presentado su controlador Rosemount™ 3490 de última generación para aplicaciones de medición de nivel y caudal que ayuda a reducir la complejidad, optimizar los procesos y mejorar la sostenibilidad. Diseñado para maximizar la facilidad de uso, el controlador Rosemount 3490 proporciona una funcionalidad de control completa para los transmisores compatibles de 4-20 mA o HART® y es una solución ideal para aplicaciones de agua, aguas residuales e industria de procesos.
El Rosemount 3490 es el primer controlador que incorpora guías de configuración de fácil programación para ayudar a los usuarios a configurar el controlador, lo que hace que este procedimiento sea mucho menos complejo y lleve menos tiempo. Para mejorar aún más la utilidad, el controlador cuenta con una interfaz gráfica moderna e intuitiva, una estructura de menús de fácil navegación y una pantalla LCD en color con iluminación de fondo de 4,3 pulgadas, que simplifica el funcionamiento continuo y las lecturas del estatus de los dispositivos.
La combinación del controlador Rosemount 3490 con el transmisor de nivel y caudal Rosemount 1208C por radar sin contacto de Emerson permite a las organizaciones obtener mediciones precisas y confiables con una configuración simple por HART. Esto les ayuda a optimizar la eficacia operativa en una amplia gama de aplicaciones de agua y aguas residuales, incluido el control automático de hasta seis bombas, operaciones de filtración, manipulación de lodos y caudal en canales abiertos, canalones y vertederos. El diseño resistente del controlador y del transmisor los hace adecuados para su uso en los entornos difíciles que suelen encontrarse en estas aplicaciones.
La precisión de las mediciones de nivel y caudal contribuye a aumentar la sostenibilidad, ya que ayuda a prevenir el sobrellenado y el derroche de agua. Para ayudar a garantizar el cumplimiento de las directivas y normativas industriales, el controlador Rosemount 3490 simplifica la gestión de informes y documentación. Permite totalizar diversas mediciones de caudal, calcular diferenciales y registrar y compartir fácilmente los datos con las autoridades reguladoras por medio de una interfaz web mediante conectividad Ethernet.
“Al diseñar el controlador Rosemount 3490, nuestra atención se centró fundamentalmente en una utilidad sobresaliente y en la creación de un controlador para aplicaciones de medición de caudal y nivel que sea lo más fácil de configurar y operar posible”, dijo Vladislav Snitko, ingeniero de soluciones de nivel por radar para el negocio de soluciones de medición de Emerson. “El controlador Rosemount 3490 y el transmisor de nivel y caudal Rosemount 1208C forman juntos una solución rentable y dedicada para aplicaciones de agua y aguas residuales que no solo ayuda a las organizaciones a reducir el tiempo de inactividad y los costes, sino que también ayuda a mantener la seguridad y calidad del agua”.
Para obtener más información, visite www.Emerson.com/Rosemount3490.