El Fisher™ FIELDVUE™ DVC7K es galardonado con el "Premio de Oro" de Control Engineering en la categoría de actuadores, motores y accionamientos. Imagen de alta resolución
Fisher FIELDVUE DVC7K es galardonado con el "Premio de Oro" de Control Engineering en la categoría de actuadores, motores y accionamientos
MARSHALLTOWN, Iowa (3 de junio de 2024) — Emerson se enorgullece en anunciar que el ha sido elegido como "Producto del año 2024" por la revista Control Engineering. El nuevo diseño del DVC7K perfecciona 30 años de innovación comprobada en campo. El instrumento DVC7K cuenta con tecnología Advice at the Device™ por medio de una conectividad flexible y una interfaz fácil de utilizar. Además, permite analizar los datos en tiempo real para evaluar el desempeño y la fiabilidad, lo que posibilita que su operación se ejecute más cerca del punto de ajuste al mejorar la calidad del producto con un control más preciso.
El personal de mantenimiento puede acceder a los datos de forma inalámbrica en su teléfono, tableta o computadora, sin estar presente en una sala de control dentro de la planta. La nueva tecnología del controlador de la válvula no solo mejora el desempeño, la fiabilidad y el tiempo de actividad de las válvulas de apertura y cierre y las de control en diversas aplicaciones de la industria de procesos, sino que también beneficia a toda una instalación o planta de procesos. Además, proporciona la información necesaria para crear procesos de trabajo optimizados.
La flexibilidad aumenta con la conectividad remota y el diagnóstico local de Advice at the Device que proporcionan la información necesaria para tomar decisiones e implementar acciones con rapidez, a fin de resolver los problemas que surjan. Las especificaciones del dispositivo DVC7K se pueden ajustar para todas las válvulas nuevas y se pueden adaptar a la mayoría de las instalaciones de válvulas existentes. En ambos casos, es un proceso rápido y sencillo por medio de la interfaz del usuario local. Con más de tres millones de unidades de FIELDVUE vendidas y diez mil millones de horas de operación en campo, la fiabilidad y el desempeño a largo plazo están probados en uso, lo cual es un requisito clave, ya que las válvulas Fisher y otras válvulas de Emerson se utilizan en aplicaciones vitales de la industria de procesos.
Para obtener más información sobre el DVC7K, visite .