El nuevo transmisor inalámbrico de Emerson proporciona una flexibilidad sin precedentes para el control y la monitorización de los activos de campo

Rosemount 802 Transmisor inalámbrico multidiscreto de entrada o salida, se muestra abierto

El Rosemount™ 802 Transmisor inalámbrico multidiscreto de entrada o salida de Emerson, mostrado con el módulo de alimentación opcional SmartPower™ de Emerson instalado, proporciona ocho canales discretos de E/S configurables. Imagen de alta resolución



Rosemount 802 Transmisor inalámbrico multidiscreto de entrada o salida, se muestra cerrado

El Rosemount™ 802 Transmisor inalámbrico multidiscreto de entrada o salida tiene clasificación clasificada y protección ambiental. Imagen en alta resolución




Elimine la necesidad de cableado, bandejas de conductos y cajas de conexiones con el Rosemount™ 802, la principal opción para aplicaciones de E/S discretas de alta densidad.

El transmisor multidiscreto inalámbrico de entradas o salidas Rosemount 802 permite el control remoto de activos que ayuda a reducir costes, mejorar la seguridad y aumentar la productividad

SHAKOPEE, Minn.
(20 de agosto de 2024) – Emerson anunció hoy el lanzamiento del transmisor multidiscreto inalámbrico de entradas o salidas Rosemount™ 802 que cuenta con ocho canales discretos de entradas y salidas (E/S), cada uno configurable como una entrada o una salida. La capacidad WirelessHART® permite al transmisor conectarse a una gateway inalámbrica, que a su vez puede enlazar con un host (como un sistema de control o un sistema de gestión de activos) mediante una conexión por cable. Esto permite al host monitorizar y controlar activos de forma remota mediante una red WirelessHART. 

El nuevo transmisor Rosemount 802 y su predecesor, el transmisor discreto inalámbrico de entradas o salidas dobles Rosemount 702, son los únicos transmisores de E/S remotas habilitados para WirelessHART disponibles en la actualidad, que respaldan la visión de Emerson de un campo inteligente Boundless Automation™ con configuración flexible y facilidad de implementación mediante conectividad inalámbrica.

Las capacidades inalámbricas del nuevo Rosemount 802 reducen drásticamente los costes asociados con la monitorización y el control de los activos instalados en campo, tales como motores, válvulas y bombas, que tradicionalmente requieren visitas de campo de los técnicos que consumen mucho tiempo o una conexión por cable. El nuevo Rosemount 802 minimiza estos costes y mejora la seguridad mediante la eliminación del técnico de campo de las áreas clasificadas, mientras mantienen los niveles discretos de control de entrada y salida habilitados por el sistema host.  

El nuevo Rosemount 802 funciona de forma similar a los transmisores Rosemount 702, pero con ocho canales de E/S en lugar de dos, cada uno configurable como entrada o salida discreta. Para instalaciones en las que se encuentran varios activos en un área y cada uno de ellos debe ser supervisado y/o controlado, el transmisor 802 es una solución más rentable que el Rosemount 702.

Las opciones de alimentación incluyen alimentación de línea voltaje de corriente directa de 10-30 voltios o un módulo SmartPower™ de Emerson. Esta última opción no requiere cableado, ofrece hasta ocho años de funcionamiento sin mantenimiento y puede reemplazarse rápida y fácilmente sobre el terreno. 

El transmisor Rosemount 802 está certificado según los siguientes parámetros de seguridad: con seguridad intrínseca, para la Zona 2 según ATEX, División 2, no inflamable y con seguridad intrínseca, para la Zona 2 y EE. UU., División 2, no inflamable y con seguridad intrínseca, Zona 2 para Canadá, y con seguridad intrínseca, para la Zona 2 según IECEx. El compartimiento del dispositivo está clasificado según NEMA® 4X e IP66.

Haga clic aquí para obtener más información: Emerson.com/Rosemount802.

Medios de comunicación:
• Contactos: contactos de prensa para Emerson a nivel mundial

Recursos adicionales:
• Únase a la Comunidad Emerson Exchange 365
• Conéctese con la unidad de negocios de Emerson Automation Solutions por medio de XFacebookLinkedIn YouTube

Sobre Emerson 
Emerson (EMR en la bolsa de Nueva York) es una empresa global de software y tecnología que ofrece soluciones innovadoras para las industrias esenciales del mundo. A través de su cartera líder en automatización y su participación mayoritaria en AspenTech, Emerson ayuda a los fabricantes de industrias discretas, híbridas y de procesos a optimizar las operaciones, proteger al personal, reducir las emisiones y cumplir con sus objetivos de sostenibilidad. Para obtener más información, visite Emerson.com.

Habilite JavaScript para usar este sitio web.