Emerson destaca la nueva plataforma de soldadura láser Branson GLX en el puesto N.° 3763 de NPE para piezas de formato mediano y grande

GLX Laser Welder

Soldadora por láser GLX Ver imagen


La tecnología de soldadura STTlr® patentada se aumentó proporcionalmente para la producción de piezas grandes

DANBURY, CONN. (10 de marzo de 2018) — Emerson presentará por primera vez en las Américas la nueva plataforma de soldadura por láser Branson GLX en el puesto N.° 3763 de NEP 2018.  Las soldadoras por láser GLX existen en varios tamaños y ofrecen soldaduras por láser limpias y de alta velocidad para piezas plásticas de formato mediano y grande, con geometría más compleja para cumplir con las crecientes necesidades de las industrias automotriz, de los electrodomésticos, médica, de filtración y otras aplicaciones, las cuales requieren soldaduras sin partículas con una calidad estética superior.

Disponible en dos tamaños, la plataforma de soldadura por láser /GLX-3 incorpora funciones avanzadas, entre ellas el proceso patentado de Emerson de transmisión infrarroja simultánea (STTIr) Branson, que calienta y plastifica toda la línea de soldadura de dos o más piezas de unión simultáneamente. En comparación con los procesos de soldadura láser por escaneo o rastreo, que deben recorrer toda la longitud de la línea de soldadura para calentarse, la STTIr proporciona una fusión más rápida y más precisa de la línea de soldadura y un ciclo significativamente más rápido.

Gracias a esta innovación, las soldadoras por láser GLX-2/GLX-3 ahora pueden ofrecer tiempos de ciclo de apenas siete segundos, según el material de la pieza y la complejidad geométrica, un resultado mucho más veloz que el de las soldadoras láser por rastreo de capacidad similar. Además, esta exclusiva tecnología STTIr permite que las soldadoras se adapten a varios anchos de soldadura, para ofrecer profundidades de soldadura de 1.0 mm o más, con una tolerancia estrecha en profundidades de soldadura de apenas 0.05 mm o menos.

Con más de dieciséis años de experiencia en soldadura por láser de plásticos, Emerson sigue innovando y ofreciendo soluciones para las necesidades del montaje industrial avanzado. "Nuestras nuevas soldadoras por láser GLX ofrecen una soldadura de calidad sin precedentes, con la capacidad de producir soldaduras sin partículas. Estamos ilusionados de poder presentarlas en el mercado en una maquinaria de formato grande", expresó Priyank Kishor, director de gestión de productos globales para Branson Non-Ultrasonics en Emerson Automation Solutions.

La soldadora por láser GLX-2 tiene una mesa de elevación con servo-actuador de alta velocidad (1043 mm x 600 mm) con control de lazo cerrado preciso para una alta producción de piezas de formato medio. Con mucho espacio libre superior (1050 mm), la soldadora GLX-2 puede adaptarse a herramientas de una cavidad o dos, incluso para piezas con geometrías 3-D más complejas. La GLX-2 ofrece cinco niveles de potencia láser disponible – 500 W, 625 W, 750 W, 875 W o 1000 W para la soldadura – y una abrazadera con servo-actuador que puede proporcionar desde 1-15 kN de fuerza de sujeción hasta lo que requieran las diferentes aplicaciones.

La soldadora GLX-3 más grande está diseñada para piezas de formato grande que requieren mayor potencia de soldadura y fuerza de sujeción. Tiene una mesa de elevación con servo-actuador de alta velocidad (1333 mm x 600 mm) aún más grande, con gran espacio libre superior, capaz de adaptarse a herramientas de una cavidad o varias con pesos combinados (superior e inferior) de hasta 500 kg. La GLX-3 tiene cuatro niveles de potencia láser – 1250 W, 1500 W, 1750 W y un máximo de 2000 W para la soldadura– una fuerza de sujeción de más amplio rango (1-25 kN), más control de lazo cerrado y fuerza de sujeción para cumplir con los requisitos más exigentes de la soldadura de piezas.

La GLX-2 y la GLX-3 están diseñadas para utilizarse fácilmente, con una pantalla de 12 pulgadas con interfaz hombre-máquina (HMI) en colores, basada en una arquitectura global común que simplifica la capacitación, la configuración, el ajuste y el diagnóstico. El software HMI puede adaptarse a hasta 99 usuarios diferentes con derechos de acceso configurable e inicios de sesión protegidos por contraseña. Ambas soldadoras están alojadas en un compartimento compacto de Clase 1 apto para láser, que cumple con las normas CE e ISO, con dos puertas frontales que contienen un vidrio apto para láser de 3.5 mm de espesor para visualizar el proceso. Las funciones de la máquina y las seguridades son administradas por un IPC y PLC de seguridad de hardware dedicado. El avanzado sistema de control lógico de Branson sincroniza automáticamente la puerta, la mesa de elevación y las actividades de las herramientas para minimizar el tiempo de ciclo de las soldaduras y al mismo tiempo mantener la seguridad del proceso.

Emerson ofrece una amplia gama de soluciones de soldadura plástica, como las soldadoras GLX-2 y GLX-3, que son rápidas, limpias y consumen poca energía, capaces de funcionar de forma independiente o de integrarse sin problemas en sistemas automatizados ya existentes. Los clientes pueden aprovechar la experiencia insuperable de Emerson a través de su red de personas, instalaciones y recursos técnicos en América, Europa y Asia, obteniendo la ventaja que necesitan para fabricar productos de manera más eficiente y llegar al mercado más rápidamente.

Medios de comunicación:
• Contactos: contactos de prensa para Emerson a nivel mundial

Recursos adicionales:
• Únase a la Comunidad Emerson Exchange 365
• Conéctese con la unidad de negocios de Emerson Automation Solutions por medio de XFacebookLinkedIn YouTube

Sobre Emerson 
Emerson (EMR en la bolsa de Nueva York) es una empresa global de software y tecnología que ofrece soluciones innovadoras para las industrias esenciales del mundo. A través de su cartera líder en automatización y su participación mayoritaria en AspenTech, Emerson ayuda a los fabricantes de industrias discretas, híbridas y de procesos a optimizar las operaciones, proteger al personal, reducir las emisiones y cumplir con sus objetivos de sostenibilidad. Para obtener más información, visite Emerson.com.

Habilite JavaScript para usar este sitio web.