La nueva plataforma de soldadura ultrasónica de Emerson cumple con los desafíos del montaje crítico de piezas de plástico pequeñas

​Plataforma de soldadura ultrasónica Branson GSX

La plataforma de soldadura ultrasónica Branson GSX es una solución de unión flexible avanzada e intuitiva, diseñada para optimizar y garantizar las soldaduras de calidad, al mismo tiempo que ayuda a los fabricantes a cumplir con los plazos de los proyectos y ofrecer el rendimiento esperado de la inversión.  Imagen en alta resolución

La plataforma Branson GSX habilitada con IIoT ofrece control preciso para una soldadura de alta calidad, repetible y más rápida de los componentes complicados

DANBURY, CONN. (18 de febrero de 2019) - Emerson ha lanzado una nueva generación de soldadoras ultrasónicas que respalda la creciente demanda de montaje de componentes plásticos más pequeños y complejos como los que se utilizan en los dispositivos médicos y la electrónica de consumo. La plataforma de soldadura ultrasónica Branson GSX es una solución de unión flexible avanzada e intuitiva, diseñada para optimizar y garantizar las soldaduras de calidad, al mismo tiempo que ayuda a los fabricantes a cumplir con los plazos de los proyectos y ofrecer el rendimiento esperado de la inversión. 

Los componentes plásticos en las industrias médica, electrónica y automotriz se están volviendo cada vez más miniaturizados, con componentes electrónicos integrados, diseños complicados y paredes de plástico más delgadas. Los soldadores convencionales con fuerzas de soldadura altas o de trituración impiden la soldadura segura de las piezas pequeñas y frágiles. Para enfrentar este desafío, Emerson ha desarrollado un sistema de accionamiento electromecánico avanzado que proporciona un control y una precisión de posición sin precedentes y brinda la fuerza de disparo más baja de la industria: de cinco newtons. El avanzado sistema de accionamiento aprovecha más de 70 años de experiencia en aplicaciones ultrasónicas y combina servomecanismos, optimización de software y seguimiento dinámico patentado para permitir una amplia gama de fuerzas de soldadura de hasta 2500 newtons. El avanzado sistema de accionamiento también permite que el GSX realice una soldadura más rápida y de alto desempeño de componentes muy frágiles y complicados. 

La plataforma de soldadura GSX altamente configurable permite a los clientes adaptarse a los diferentes tipos de piezas y aplicaciones mediante el uso de una matriz de parámetros de soldadura y modos de accionamiento durante una sola soldadura. Esto garantiza mejores soldaduras, consistentes y de calidad que permiten menos devoluciones. Usando un procesador multinúcleo y una unidad de codificador lineal, el sistema de accionamiento avanzado de múltiples niveles puede ajustarse instantáneamente con base en la retroalimentación en tiempo real. Esto garantiza el mismo nivel de precisión y repetibilidad en múltiples soldadores, con la tolerancia posterior a la soldadura y la variabilidad de la pieza medida en micrones. 

Los plazos de producción, cada vez más desafiantes, que se deben cumplir para garantizar el rendimiento esperado de la inversión de un proyecto se ven limitados por la pérdida de experiencia y pericia del operador. El GSX, que ayuda a remediar cualquier brecha potencial de habilidades, presenta un software simple e intuitivo, respaldado con interfaces de usuario de pantalla táctil de 4 y 12 pulgadas que permiten a los operadores realizar configuraciones más rápidas y correctas, mientras reduce el tiempo de prueba de las aplicaciones. Esto lleva a tiempos de arranque y configuración más rápidos, lo que puede generar hasta un 60 % de ahorro en el tiempo del operador, a la vez que garantiza la calidad de la soldadura y la eficiencia de la producción. Reemplazar una pila y herramientas para una soldadora ultrasónica convencional puede demorar más de una hora en completarse. Al utilizar el nuevo sistema de intercambio de pila rápida del GSX, que garantiza la alineación de las herramientas, este procedimiento se reduce a menos de cinco minutos. La capacidad de realizar cambios más rápidos permite soldar una variedad de componentes con una interrupción limitada de los programas de producción. 

La plataforma GSX modular constituye la base para el lanzamiento de una amplia gama de modelos en los próximos dos años, cada uno diseñado para satisfacer las necesidades de las aplicaciones específicas de los clientes. La plataforma se puede configurar para todos los entornos de los clientes, desde los sistemas independientes para mesa de trabajo, hasta las líneas de fabricación semiautomáticas y totalmente automatizadas. Al ofrecer una fácil integración en entornos digitales, junto con sencillos métodos de transferencia de datos, la plataforma GSX está habilitada para la Industria 4.0/IIoT, al brindar acceso a datos de diagnóstico y desempeño procesables, lo que respalda la eficiencia de la producción y la trazabilidad que cumplen con los estándares regulatorios de la industria, como el FDA 21 CFR Parte 11. 

"Para seguir siendo competitivos, los fabricantes deben sacar los productos al mercado más rápidamente para maximizar la rentabilidad", dijo Tarick Walton, gerente global de productos ultrasónicos de Emerson. "El Branson GSX permite inicios más rápidos y ofrece el mejor control de calidad, repetibilidad de procesos, trazabilidad y mayor rendimiento de la producción para garantizar la entrega exitosa del retorno de la inversión esperado de una línea de productos." 

Para obtener más información sobre las últimas soluciones de soldadura de Branson, visite Emerson.com/Branson

Medios de comunicación:
• Contactos: contactos de prensa para Emerson a nivel mundial

Recursos adicionales:
• Únase a la Comunidad Emerson Exchange 365
• Conéctese con la unidad de negocios de Emerson Automation Solutions por medio de XFacebookLinkedIn YouTube

Sobre Emerson 
Emerson (EMR en la bolsa de Nueva York) es una empresa global de software y tecnología que ofrece soluciones innovadoras para las industrias esenciales del mundo. A través de su cartera líder en automatización y su participación mayoritaria en AspenTech, Emerson ayuda a los fabricantes de industrias discretas, híbridas y de procesos a optimizar las operaciones, proteger al personal, reducir las emisiones y cumplir con sus objetivos de sostenibilidad. Para obtener más información, visite Emerson.com.

Habilite JavaScript para usar este sitio web.