Más información

La nueva soldadora por láser de Emerson mejora las capacidades de fabricación

​Soldadora por láser Branson GL3

Branson™ GL-300 es una solución de unión cuasi simultánea de plástico muy flexible que está diseñada para ofrecer soldaduras eficientes y de excelente calidad en una amplia gama de aplicaciones. Imagen de alta resolución

La plataforma Branson™ GL-300 aumenta la capacidad y permite iniciar la producción más rápido

DANBURY, Conn. (22 de julio de 2020) – Emerson ha lanzado una nueva plataforma de soldadura por láser, que proporciona a los fabricantes de componentes plásticos por lotes y de gran diversidad, de una mayor capacidad de producción, sin comprometer la calidad o el rendimiento del producto. Branson™ GL-300 es una solución de unión de plástico cuasi simultánea altamente flexible, diseñada para proporcionar soldaduras eficientes de alta calidad en una amplia gama de aplicaciones y ayudar a los fabricantes a aumentar la eficiencia de la producción.

Los fabricantes necesitan cada vez más, máquinas y procesos que puedan adaptarse de forma rápida y rentable a las cambiantes demandas y especificaciones de producción. Especialmente para fabricantes de bajos volúmenes y gran diversidad, las soluciones de soldadura flexibles permiten un inicio de producción más rápido que proporcionan una ventaja crítica. La plataforma Branson GL satisface esta necesidad al combinar soldaduras altamente eficientes y precisas con herramientas rentables y fáciles de cambiar que permiten una configuración y ajuste más rápidos para las especificaciones cambiantes del producto.

La capacidad de fabricación se ve reforzada por una gama de características únicas que incluyen un sistema de escaneo de alta calidad, HMI fácil de usar, área de soldadura grande (300 mm x 300 mm), múltiples modos de soldadura, tamaño de punto variable tan bajo como 0.5 mm y una potencia de la fuente láser ajustable. Estos permiten que el Branson GL-300 dé soporte a aplicaciones con diferentes materiales, tamaños de aplicación y velocidades de producción.

“Para los fabricantes de lotes que buscan procesos de producción más eficientes, los soldadores láser cuasi simultáneos  brindan una solución de unión muy flexible y rentable”, dijo Priyank Kishor, manager de producto global para productos Branson en la división de Automation Solutions de Emerson. "El Branson GL-300 amplía esta flexibilidad al permitir el ensamblaje de una gama más amplia de componentes, lo que ayuda a aumentar la capacidad de fabricación y la rentabilidad.”

Para obtener más información sobre las soluciones de soldadura de Branson, visite Emerson.com/Branson

Medios de comunicación:
• Contactos: contactos de prensa para Emerson a nivel mundial

Recursos adicionales:
• Únase a la Comunidad Emerson Exchange 365
• Conéctese con la unidad de negocios de Emerson Automation Solutions por medio de TwitterFacebookLinkedIn YouTube

Sobre Emerson 
Emerson (EMR en la bolsa de Nueva York) es una empresa global de software y tecnología que ofrece soluciones innovadoras para las industrias esenciales del mundo. A través de su cartera líder en automatización y su participación mayoritaria en AspenTech, Emerson ayuda a los fabricantes de industrias discretas, híbridas y de procesos a optimizar las operaciones, proteger al personal, reducir las emisiones y cumplir con sus objetivos de sostenibilidad. Para obtener más información, visite Emerson.com.

Habilite JavaScript para usar este sitio web.