La plataforma GPX de Branson™, con su tecnología única de remachado en caliente, proporciona mayor libertad de diseño al permitir uniones de alta calidad y una estética superior en una gama de aplicaciones desafiantes. Imagen de alta resolución
La plataforma GPX de Branson™ proporciona mayor libertad de diseño al permitir uniones de alta calidad y una estética superior en una variedad de aplicaciones desafiantes
DANBURY, Conn. (30 de septiembre de 2020) – Emerson ha presentado una nueva tecnología de remachado en caliente diseñada para dar a los fabricantes mayor libertad de diseño permitiéndoles unir componentes más complejos, delicados y sensibles a los moldes de plástico. Utilizando una tecnología única de remachado por pulsos que optimiza el proceso de remachado en caliente, la plataforma GPX de Branson™ produce uniones de alta calidad, una estética de producto superior y ahorros de energía en aplicaciones cada vez más desafiantes.
Los fabricantes de dispositivos electrónicos, automotrices y médicos deben producir diseños más creativos para satisfacer la demanda del mercado, que cambia rápidamente. Esto ha dado lugar a un aumento de las difíciles aplicaciones de remachado en caliente que involucran piezas con geometrías tridimensionales más complejas, características estrechamente alineadas y componentes frágiles o sensibles al calor, como componentes o sensores soldados y que utilizan un mayor número de plásticos mezclados, reforzados con vidrio, cromados y metalizados.
La plataforma GPX de Branson utiliza la tecnología PulseStaker para proporcionar calentamiento y refrigeración instantáneos, con tiempos de ciclo ajustables para un remachado en caliente optimizado y de baja energía. El proceso no crea partículas ni marcas de quemaduras, y permite que las piezas más delicadas y sensibles, como las que tienen electrónica incorporada, se unan de manera uniforme con acabados de alto rendimiento.
La tecnología avanzada es adecuada para todas las aplicaciones de remachado en caliente, incluyendo las de materiales termoplásticos y piezas recubiertas metalizadas. Una amplia gama de diseños de punta de remachado en caliente, que se pueden adaptar para satisfacer cualquier requisito de soldadura de remaches y la capacidad de remachar varios puntos simultáneamente proporcionan a los fabricantes una mayor libertad de diseño.
“Las industrias automotriz, electrónica y médica requieren que los componentes más complejos, delicados y sensibles se unan a los moldes de plástico”, dijo Priyank Kishor, gerente global de productos Branson en el negocio de Soluciones de automatización de Emerson. “El proceso único de remachado en caliente que proporciona la plataforma GPX de Branson ayuda a satisfacer esta demanda y ofrece a los fabricantes una amplia gama de beneficios, como la estética superior del producto y la reducción del consumo energético”.
Para obtener más información sobre la plataforma GPX de Branson, visite www.Emerson.com/Branson.