DeltaV Feature Pack 3 trae una nueva funcionalidad para ayudar a los usuarios a obtener el máximo beneficio de sus tecnologías de control de procesos. Imagen de alta resolución
DeltaV Feature Pack 3 trae una nueva funcionalidad para ayudar a los usuarios a obtener el máximo beneficio de sus tecnologías de control de procesos
AUSTIN, Texas (15 de marzo de 2022) - Emerson lanzó Feature Pack 3 para el sistema de control distribuido DeltaV™ (DCS) para mejorar el control de procesos con funcionalidad adicional y una mejor experiencia en operaciones e ingeniería.
Para facilitar la transferencia de datos de forma de onda espectral directamente al sistema de control, Feature Pack 3 agrega soporte para la tecnología analítica de procesos espectrales DeltaV (PAT). DeltaV Spectral PAT conecta los analizadores espectrales directamente al sistema de control para simplificar la verificación y el control continuo del proceso de circuito cerrado para la liberación de calidad automatizada en tiempo real. Los fabricantes ahora pueden manejar fácilmente la gestión regulatoria, mientras optimizan el desempeño y el rendimiento de las instalaciones.
Las nuevas actualizaciones de DeltaV Live mejorarán las operaciones y la experiencia de ingeniería en el DCS DeltaV. La HMI del DeltaV presenta diagnósticos mejorados de tiempo de ejecución, robustez y utilidad. DeltaV Live Graphics Studio y el rendimiento del tiempo de ejecución funcionan hasta dos veces más rápido que en versiones anteriores.
Feature Pack 3 agrega las E/S remotas zona 2 serie M del DeltaV™ para aumentar la flexibilidad de instalación y migraciones más fáciles de PLC. Las E/S remotas zona 2 serie M del DeltaV se pueden compartir entre varios controladores DeltaV para una gama más amplia de aplicaciones y una mayor flexibilidad de instalación. También se identifica automáticamente en la red de control, al eliminar el tiempo de valor cero que los ingenieros dedican a crear conexiones.
Los paquetes de características del DCS DeltaV se entregan a un ritmo regular entre las principales versiones del DeltaV para ayudar a los usuarios a hacer más rápidamente el proyecto y los ahorros operativos que vienen con nuevas funciones para el software de su sistema de control. Este enfoque flexible ayuda a las organizaciones a hacer inversiones adecuadas en sus sistemas en el momento justo y ofrece el máximo retorno de inversión.