Ingeniero trabajando con válvulas Fisher en el laboratorio de pruebas

Válvulas de mariposa

Mantenga la seguridad y la eficiencia de la producción en todo el espectro de condiciones de servicio.

Una línea completa de válvulas de mariposa para brindar un funcionamiento óptimo

Emerson ofrece una variedad completa de válvulas de mariposa desde modelos para propósito general hasta modelos para aplicaciones exigentes utilizados en aplicaciones de aislamiento y de regulación. Esto incluye válvulas de asiento resistentes para una larga vida útil y un cierre a prueba de burbujas; válvulas de alto desempeño capaces de soportar desde temperaturas criogénicas hasta temperaturas de 1500 °F (815 °C) y presiones de hasta ASME CL1500 (PN 260); válvulas de brida doble en tamaños de hasta NPS 120 (DN 3000), y válvulas con revestimiento aptas para líquidos, gases y lodos altamente corrosivos.

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Una línea completa de válvulas de mariposa para brindar un funcionamiento óptimo

Productos




Marcas





Lo más reciente

Emerson publica un informe ambiental, social y de gestión

Emerson anunció la publicación de su Informe ambiental, social y de gestión (ESG) de 2020 y un nuevo objetivo para aumentar la diversidad en el...

Emerson presenta la nueva soldadora de metales por ultrasonido para unir baterías, conductores y...

La Branson GMX-HP ofrece mayor potencia con una carga aerodinámica superior para cumplir con los requisitos cambiantes de los fabricantes...

Emerson describe su estrategia y sus avances en el Informe ESG 2022

Emerson publicó hoy su informe ESG 2022, que detalla los logros, el impacto y las prioridades continuas de la empresa en materia medioambiental...
Habilite JavaScript para usar este sitio web.