Soldadura de plásticos por láser
La tecnología de soldadura de plásticos por láser patentada de Branson ofrece las juntas más limpias y precisas.
La soldadura de plástico por láser es un proceso sin partículas que crea una estética excepcional y potencia la libertad de diseño. No utiliza fricción, vibración o movimientos bruscos. Esto la convierte en una opción ideal para piezas de cualquier tamaño que requieran una unión limpia y precisa, incluidos los contornos complejos en 3D. La tecnología de soldadura Branson de Emerson proporciona escalabilidad y tiempos de ciclo más rápidos que mejoran las velocidades de producción, mientras que nuestro proceso patentado de transmisión infrarroja simultánea (STTIr) ofrece soluciones premium que no están disponibles en otro lado.
La soldadura de plástico por láser es una solución de unión que crea juntas limpias y sin partículas con uniones fuertes. Con esta tecnología, los OEM (fabricantes de equipo original) pueden unir una amplia gama de materiales y proteger otros componentes del equipo con aplicación de calor localizado. La tecnología de soldadura Branson de Emerson puede ser simultánea (se utilizan varios láseres para soldar toda la junta) o casi simultánea (un único láser interactúa con los espejos para trazar la unión de soldadura a alta velocidad).
La soldadura por láser de Emerson emplea un proceso patentado denominado Simultaneous Through-Transmission Infrared® (STTIr, transmisión infrarroja simultánea). STTIr utiliza haces de fibra óptica para enviar la luz de los diodos láser a la guía de ondas, una herramienta a la medida que dirige el láser hacia una línea objetivo precisa que calienta y une el plástico. Esto a su vez permite el calentamiento y la plastificación de una línea de soldadura completa de una sola vez, y genera una fusión uniforme sin que la soldadura colapse. La STTIr se puede escalar de piezas grandes a pequeñas.
La soldadura de plástico por láser a menudo se elige para aplicaciones que requieren juntas sin partículas y tiempos de ciclo rápidos. Resiste deformaciones y defectos, y las formas y piezas complejas que se soldarán por láser pueden ser ensambladas antes. El proceso de soldadura de plástico por láser no incluye movimiento ni vibración durante el ciclo de soldado y por lo tanto se puede emplear para soldar componentes internos delicados de dispositivos médicos, electrónica, montaje automotriz y muchas otras industrias.
El modelo GLX es la soldadora por láser global innovadora de Branson que ofrece soldadura de alto volumen de piezas grandes a alta y media velocidad. El modelo GLX permite a los diseñadores incorporar líneas de soldadura sin partículas, apenas visibles, en diseños de piezas grandes.