Soldadura de plástico por infrarrojo
Uniones sin partículas con una alta capacidad de carga mecánica. Ideal para sensores, armarios electrónicos y productos médicos.
Los sistemas de soldadura de plástico por infrarrojo de Branson ofrecen soluciones de uniones limpias de materiales similares y distintos, ideal para piezas delicadas. Un control del proceso muy preciso y el control 3D ofrecen más flexibilidad para incorporar soldaduras estéticamente agradables en diseños de productos complejos.
Con la soldadura de plásticos por láser y con la soldadura de vibración de plásticos, Emerson tiene la cartera más amplia de tecnologías de unión y proporciona soporte técnico insuperable.
La soldadura por infrarrojo utiliza rayos intensos de luz infrarroja para calentar rápidamente los plásticos inmediatamente antes de unirlos. Las tecnologías Branson de Emerson producen las soldaduras limpias y claras, la capacidad avanzada de moldeado en 3D, la estética superior y la producción que ahorra energía que exigen los fabricantes de la actualidad
Durante la soldadura por infrarrojo, las dos mitades de la pieza se sostienen rígidamente en su lugar cerca de una platina que emite rayos infrarrojos.La platina emite su poderosa luz infrarroja en ambas partes a lo largo de la ruta de unión, usualmente un círculo o una línea. La platina se retira rápidamente y las dos mitades se unen inmediatamente y se permite que resolidifiquen bajo presión
La soldadura infrarroja frecuentemente se elige para aplicaciones con formas complejas e irregulares. La tecnología infrarroja es una tecnología de unión útil en aplicaciones que requieren sellos herméticos sólidos o cuando es necesario reducir los chispazos y las partículas. La soldadura infrarroja permite una unión lisa y limpia sin el uso de aditivos.
Soldadura de plásticos sin contacto para uniones estéticamente limpias sin partículas en piezas de tamaño mediano Las funciones clave incluyen flexibilidad de diseño mejorada para soldar a lo largo de los contornos y piezas en 3D, junto con soldadura de cordón limpia y estética.