AVENTICS-P-DS1

Sensor de punto de rocío de la presión serie DS1 de AVENTICS™

Descripción del producto

El sensor de punto de rocío a presión DS1 de Aventics es un instrumento altamente fiable y preciso diseñado para medir la temperatura del punto de rocío en sistemas de aire comprimido. Este sensor desempeña un papel crucial para garantizar la calidad del aire dentro de los sistemas neumáticos al detectar el contenido de la humedad. Al proporcionar datos precisos y en tiempo real, el DS1 ayuda a prevenir problemas relacionados con la humedad, como la corrosión, la congelación y el mal funcionamiento de los equipos. Su diseño compacto y su fácil integración en los sistemas existentes lo convierten en la opción ideal para mantener el rendimiento óptimo y la longevidad de los componentes neumáticos. El Aventics DS1 es esencial para aplicaciones que requieren normas estrictas de calidad del aire, ayudando a mejorar la eficiencia general del sistema y la calidad del producto.

Productos

Search
1-2 de 2 resultados para Products
:

Características

  • Ideal para todo tipo de secadores de aire comprimido con rangos de medición diferentes como -80...+20° Ctd; -20...+50° Ctd
  • Elemento sensor resistente a la condensación
  • Estabilidad a largo plazo y resistencia a la desviación
  • Medición independiente de gas, también adecuada para otros gases no corrosivos
  • Tiempo de ajuste rápido, especialmente en el caso de entrada de humedad
  • Clase de protección IP65
  • Salida análoga 4...20 mA e interfaz Modbus RTU (RS 485)
  • Modbus TCP PoE (Ethernet)
  • Los valores medidos están disponibles en varias unidades, punto de rocío de la presión [°Ctd]temperatura [°C], humedad rel. [%rh], humedad abs.[g/m³], grado de humedad [g/kg], contenido de humedad V/V [ppmV/V], presión parcial de vapor de agua [hPa], punto de rocío atmosférico [°Ctd.atm]