No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-R412029132

AVENTICS™ Sensor de punto de rocío DS1 R412029132

Margen de medición mín.
-20 °Ctd
Margen de medición máx.
50 °Ctd
Precisión
± 1 °C bei + 50 ... - 20 °Ctd, ± 2 °C bei - 20 ... - 50 °Ctd, ± 3 °C bei - 50 ... - 80 °Ctd
Presión de funcionamiento mín.
-1 bar
Presión de funcionamiento máx.
50 bar
Tensión de servicio
24 V DC, 10-30 V DC
Tipo de protección
IP65
Certificados
EMV in according with DIN EN 61326-1
Temperatura ambiente mín.
-40 °C
Temperatura ambiente máx.
80 °C
Temperatura del medio mín.
-20 °C
Temperatura del medio máx.
70 °C
Advertencia
ideal 0...50 °C
Indicador
TFT 1.8"
Indicador
- 20 ... 50 °C
Conexión eléctrica tipo
2x Hembrilla
Attacco elettrico tamaño
M12
Conexión eléctrica número de polos
de 5 polos
PC Orificio
Modbus-RTU Interface (RS 485)
Señal de salida
4 ... 20 mA = - 20 ... 50 °Ctd
Carga para salida analógica
< 500
Peso
0.408 kg
Material carcasa
Poliamida reforzada con fibras de vidrio (PA 66 GF)

Documentos y dibujos