Interface de communication AMS Trex
Améliorez votre productivité sur le terrain et réglez des problèmes complexes sur vos appareils sans avoir recours à aucun autre outil spécialisé.
Lorsque les équipements ne fonctionnent pas correctement ou que les problèmes ne sont pas identifiés et résolus dans l’usine, cela peut entraîner des arrêts non planifiés coûteux. L’interface de communication AMS Trex permet de traiter des questions simples sur place, évitant des enquêtes physiques invasives du problème, inutiles et potentiellement destructrices.
Avec l’outil de communication Trex à la main, vous pouvez correctement identifier et résoudre les problèmes de l’appareil sur le terrain. Les équipes de maintenance réaliseront des économies importantes en termes d’heures de travail et assureront une tranquillité d’esprit du fait de savoir que les problèmes seront résolus très rapidement et correctement du premier coup avec le bon outil portable.
Configurez et commandez directement via MyEmerson, demandez un devis ou des renseignements personnalisés, découvrez la visionneuse interactive 3D, et plus encore.
Les techniciens peuvent isoler et résoudre les problèmes alors que les dispositifs continuent de fonctionner grâce à l’interface de communication robuste AMS Trex de sécurité intrinsèque.
Conçu pour résister aux conditions difficiles dans des installations de fabrication et respecte les exigences des normes de sécurité intrinsèque mondiales.
Conçue pour un usage quotidien sur le terrain, avec une seule main pour un confort accru. L’écran peut également être utilisé avec des gants.
Permet la configuration de l’appareil sur le terrain avant même que l’infrastructure d’entrée/de sortie et d’alimentation ne soient en place. Connectez simplement l’appareil à un instrument pour l’alimenter.
L’écran peut être facilement modifié pour économiser l’énergie ou s’adapter à des environnements sombres ou à la lumière du soleil. Cela assure un affichage précis qui peut toujours être lu.
Optimisez la fonctionnalité de l’AMS Trex grâce à l’architecture conçue pour les applications modernes afin d’aider les techniciens à effectuer leurs tâches.
Garantissez l’intégrité des données dans votre base de données AMS Device Manager sans intervention d’un technicien.
Pour concevoir l’interface de communication AMS Trex, nous avons plongé dans la grande histoire d’Emerson en matière de communication entre appareils de terrain intelligents, ainsi que de notre expertise en matière de mesure et d’instrumentation analytique, de contrôleurs de vannes numériques et d’éléments de contrôle final, de systèmes de contrôle-commande distribués et d’autres connaissances dans le domaine des procédés. Il n’est pas étonnant qu’AMS Trex soit l’outil de communication polyvalent le plus fiable de l’industrie des procédés.
Largement considéré comme l’appareil de communication et de dépannage indispensable sur le terrain, les utilisateurs des secteurs critiques du monde entier s’appuient sur AMS Trex chaque jour.
L’entreprise Emerson Reliability Solutions dispose de trois décennies d’expérience en matière d’appareils de terrain intelligents et d’interfaces de communication portables.
AMS Trex prend en charge une bibliothèque robuste et croissante d’appareils de bus de terrain HART et Foundation.
Découvrez pourquoi AMS Trex d’Emerson est considéré comme l’interface de communication portable de premier ordre pour la maintenance, la gestion et le dépannage (et bien plus encore !) des appareils de terrain intelligents.
Upgrade Studio, une application basée sur PC, permet à l’unité Trex de rester à jour avec les nouveaux logiciels et applications. Ces applications automatisent les flux de travail et permettent au personnel qui se trouve sur le terrain de mettre en service, configurer, diagnostiquer et réparer en toute sécurité et de manière précise les instruments de terrain.
Offre une large gamme d’options permettant de configurer et de résoudre les problèmes sur les dispositifs de bus de terrain HART et FOUNDATION.
Activez la fonctionnalité d’alimentation de la boucle sur le terrain et effectuez des vérifications et un dépannage de la boucle. Vous pouvez également isoler et résoudre les problèmes de câblage.
Munissez-vous des outils nécessaires pour régler les problèmes et valider les segments du bus de terrain FOUNDATION.
Accès aux réseaux sans fil en moins de temps, réduisant ainsi le risque d’erreur et garantissant un sécurité accrue.
Assure la précision de la configuration et des mesures de vos transmetteurs radar de mesure de niveau Rosemount.
Vous pouvez analyser et revoir les conditions d’assemblage des vannes, ainsi que leurs performances sans affecter le procédé.
Inclut un calculateur, une fonctionnalité pour les conversions de base, un convertisseur de boucle/un calculateur de loi d’Ohm, et un convertisseur d’unités.
Transférez les fichiers PDF vers l’AMS Trex pour accéder aisément aux manuels, aux méthodes de travail, aux notes et aux autres PDF sur le terrain.