PACSystems

PACSystems

Des résultats commerciaux plus intelligents grâce à une automatisation et un contrôle-commande avancés.

Contacter le client ou le assistance technique

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture

Faites entrer vos opérations dans l’ère de l’automatisation industrielle

Avec la vitesse des changements industriels actuels, vos opérations ont besoin d’une approche flexible, évolutive et abordable de la modernisation. PacSystems d’Emerson™ ajoute une nouvelle dimension à l’environnement du contrôle industriel et de l’automatisation, permettant d’optimiser la production et de surveiller les procédés dans la plus large gamme d’environnements industriels. Quelle que soit la vitesse de croissance de vos activités, PACSystems rapproche l’intelligence de contrôle de la réalité industrielle.

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Faites entrer vos opérations dans l’ère de l’automatisation industrielle
PACSystems RX3i

Contrôleurs industriels

Les contrôleurs PACSystems offrent une large gamme de contrôleurs industriels pour répondre aux exigences de votre application et sont interopérables avec la plupart des normes de l’industrie.

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Contrôleurs industriels

Produits












Marques d’automatisation industrielle

Logo ASCO
Logo AVENTICS
Logo Movicon
Logo PACSystems
Logo SolaHD
Logo TESCOM
Logo TopWorx

Avantages offerts par PACSystems

PACSystems modifiera votre façon de travailler. Ils sont abordables, intégrés et conçus pour vous aider à améliorer la gestion, la sécurité et à réduire les coûts de vos procédés de fabrication. Le matériel et les logiciels sont construits sur une architecture moderne garantissant à la fois l’innovation et la disponibilité à long terme.

Les solutions PACSystems d’Emerson sont conçues pour identifier et prédire des défaillances imminentes et corriger de manière proactive les causes sous-jacentes avant qu’un arrêt non planifié ne se produise. En outre, PACSystems forme une ligne de défense contre les menaces logicielles malveillantes avant qu’ils n’atteignent votre système de contrôle-commande et causent des dommages.


Qui plus est, PACSystems offre des capacités infinies d’acquisition et d’analyse des données, qui peuvent également être personnalisées à l’aide de systèmes ouverts et de services logiciels enfichables, ce qui vous permet d’optimiser les résultats, de minimiser les temps d’arrêt et de faire face aux changements du marché avec une agilité sans faille.


Des contrôleurs d’automatisation programmables offrent des fonctions supplémentaires d’accès, de contrôle de distribution et de gestion de la sécurité. Contrairement aux solutions traditionnelles, les PAC ne disposent pas de structures de mémoire rigides et ne nécessitent aucune intervention humaine.


Quelle est la différence entre les PAC et les PLC ?
 

Les contrôleurs logiques programmables (automates programmables) (PLC) et les contrôleurs d’automatisation programmables (PAC) assurent tous deux le contrôle des systèmes automatisés et informatisés.

En raison de l’évolution de la technologie, la différence entre les deux types de contrôleurs a diminué. Cependant, il existe encore une différence en termes de composants, d’utilitaires et de fonctionnalités. Les PLC fonctionnent bien pour les tâches d’automatisation à petite échelle (éclairage, contrôle de la température), tandis que les PAC sont destinés à une variété de tâches d’automatisation complexes et à plus grande échelle (contrôle avancé du procédé, contrôle du mouvement, contrôle de l’entraînement, rapports de données, applications de présentation et de visualisation).


Aujourd’hui, les PLC et les PAC sont connectés via l’Internet des objets (IoT) afin d’assurer l’accès et la transmission des données en temps réel. Grâce à l’intégration d’appareils connectés via l’IoT, le procédé de fabrication et les systèmes de communication sont encore plus simplifiés et offrent une meilleure connectivité réseau.


Les PAC sont très économiques et améliorent le retour sur investissement global. Contactez-nous pour plus d’informations sur nos produits.

Emerson Exchange 365 Community

Emerson Exchange 365 Community

Rejoignez la conversation sur la communauté Exchange 365 sur les PACSystems, les API et l’informatique industrielle. Trouvez des blogs sur Edge, les API et bien plus encore.

S’inscrire
Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.