Solutions à ultrasons pour les textiles
Les grands fabricants s'en remettent à l'expertise Branson pour les solutions à ultrasons lorsqu'une soudure parfaite des textiles est essentielle.
Dans le textile, chaque application de soudage est différente et exige une compréhension approfondie des problèmes posés et de la technologie nécessaire pour les surmonter. Nos solutions à ultrasons pour textiles se caractérisent par la faible consommation d'énergie et la suppression de matériaux de fabrication, tels que la colle, les attaches ou le fil. Que ce soit pour une application de produits médicaux jetables ou de couches jetables, vos problèmes sont résolus.
La technologie aux ultrasons pour textiles est adaptée aux produits médicaux professionnels, tels que les blouses, les masques et autres articles en textile non tissé, utilisés en milieu hospitalier où les éléments de plissage et d'assemblage doivent être parfaitement réalisés pour répondre aux exigences réglementaires en matière de contamination. Nos options basse fréquence pour le soudage haute vitesse et délicat nous permettent d'assembler des lingettes médicales multicouches, imprégnées de substances médicales, qui offriront un plus grand pouvoir absorbant et de meilleures caractéristiques de pureté.
Notre expérience en matière de soudage de textiles porte sur un large éventail de produits grand public. Nous proposons des options basse fréquence pour des articles tels que les couches conçues tant pour les nourrissons que les adultes. D'autres produits tels que les alèses, les balais de nettoyage, les housses de siège automobile haut de gamme et les sacs filtrants étanches bénéficient tous de la technologie à ultrasons pour créer des soudures durables, sans consommable ni risque de dommages matériels.