Systèmes et logiciels DeltaV destinés aux biotechnologies
Augmentez la capacité par la modélisation des procédés et la planification limitée non supervisée et automatisée.
La fabrication par lot (ou fabrication batch) implique de coordonner des séquences complexes dans toute l’usine, tout en utilisant un équipement adapté à la tâche. DeltaV Batch permet une fabrication flexible et une plus grande disponibilité tout en réduisant le temps et les risques d’ingénierie. Sa structure conforme à la norme S88 vous permet de développer une bibliothèque de modules logiciels réutilisables, ce qui réduit considérablement les efforts déployés pour les tests.
Les solutions DeltaV intégrées pour les lots offrent des E/S flexibles, une intelligence intégrée, des environnements d’opérateur intuitifs, des connexions de données basées sur des normes et une attention particulière à l’intégrité des données. Ainsi, les décideurs à tous les niveaux de l’usine disposent d’un accès fiable et sécurisé aux données critiques dont ils ont besoin, et ce, en temps réel.
Livrez rapidement les produits critiques sur le marché grâce à une intégration plus souple des équipements et à une réduction du temps d’ingénierie.
Sélection automatisée des équipements, exécution coordonnée des recettes, synchronisation et capacités de fonctionnement redondantes pour améliorer la disponibilité.
Améliorez la conformité grâce aux données historisées stockées, à la capture automatique des événements et à la configuration.
Prenez des décisions concrètes, plus rapidement grâce à des interfaces opérateur de pointe, faciles à utiliser, qui présentent de manière dynamique les données dont vous avez besoin, partout et à tout moment.
Respectez les exigences en matière d’intégrité des données et les normes d’assistance avec DeltaV ; l’architecture de système est basée sur la norme par série ISA88.
Réduisez les délais de validation, augmentez l’efficacité de votre activité de développement et améliorez le transfert technique.
Intégration et standardisation simples d’une architecture de système de contrôle-commande unique qui permet d’accéder à des données significatives en temps réel tout en réduisant les coûts globaux.
Éliminez les points de défaillance dans votre système qui interrompent les opérations par lots et provoquent des temps d’arrêt coûteux.
Les IHM DeltaV les plus avancées jamais développées.
Assure le suivi des modifications et la gestion des informations de révision de n’importe quel élément de la base de données de configuration DeltaV.
Gérez tous les aspects de la configuration de votre système.
Fournit une solution garantissant les performances requises.
Offre une base de données conçue pour le stockage, l’extraction et l’intégration de l’historique dans le système DeltaV, ainsi qu’un mode d’accès ouvert.
Une application client de module d’historisation basée sur le Web qui permet de visualiser les données historisées DeltaV à partir de n’importe quel ordinateur.
La fenêtre sur les données continues, d’événements et de lots de votre exploitation.
Capture les événements par voie électronique et fournit à chacun un enregistrement complet des événements de procédé.
Profitez d’un accès en un seul clic aux graphiques, aux répertoires et aux autres applications.
Prend en charge le développement de stratégies et comprend une configuration fondée sur les classes, une gestion avancée des unités et un contrôle avancé.