DeltaV – Simulation
Instaurez l'excellence opérationnelle grâce aux fonctions de simulation pour le développement, les tests et la formation.
Les industriels cherchent à améliorer leur excellence opérationnelle par le biais de fonctions avancées de simulation. DeltaV Simulate améliore la qualité des systèmes et solutions DeltaV grâce à des outils permettant de vérifier soigneusement la configuration, les écrans des opérateurs et les applications avancées avant de procéder à une mise en service en ligne. Il renforce la productivité et la sécurité par le biais d'une formation rigoureuse fondée sur un environnement réaliste, qui émule la configuration de l'usine et les écrans des opérateurs.
Minimisez les erreurs de système grâce au test de la configuration de contrôle et à des synoptiques opérateur. DeltaV Simulate vous permet de vérifier la logique de contrôle et les interfaces de l'opérateur avant de procéder à la mise en service. Simulez les entrées-sorties du procédé pour des cartes d'entrées-sorties classiques, CHARM et Ethernet afin de vérifier le système de contrôle-commande en profondeur et de façon non intrusive, avant la mise en service sur le terrain et sans modifier la configuration du système. Après avoir développé et testé votre configuration logicielle avec DeltaV Simulate, vous pouvez la transférer vers votre système en ligne à l'aide des utilitaires d'importation et d'exportation DeltaV standard.
DeltaV Simulate reproduit exactement la configuration et les synoptiques pour opérateurs de votre système DeltaV en ligne, et s'intègre facilement à la simulation dynamique du procédé dans une optique de formation au sein d'un environnement réaliste. La simulation du procédé peut s'effectuer au moyen de blocs de fonction DeltaV ou en intégrant un logiciel de simulation de procédé conforme à OPC, tel que MiMiCTM.
Le démarrage d'une nouvelle usine et la mise à niveau d'un système numérique de contrôle-commande se chiffrent en millions d'euros. Vous pouvez réaliser d'importantes économies en réduisant le temps nécessaire pour atteindre le plein rendement de l'usine et en évitant les incidents de démarrage. DeltaV Simulate limite les retards et les incidents grâce à une plate-forme de simulation indépendante qui permet de réaliser la mise en œuvre, les tests et la formation avant le démarrage.