DeltaV – Fiabilité
Bénéficiez d'un avantage concurrentiel grâce à un équipement fiable.
L'intégration des diagnostics de terrain au système de contrôle-commande permet aux opérateurs de connaître rapidement l'état des instruments, des vannes et de l'équipement mécanique et d'effectuer ainsi les ajustements nécessaires en temps réel en vue de maintenir le rendement et la qualité. DeltaV peut recevoir des alertes du système AMS 6500 sur l'intégrité des machines, mettant ainsi à la disposition des opérateurs des informations qui leur permettront de protéger les équipements mécaniques. L'intégration avec AMS Device Manager donne aux opérateurs la capacité de réduire considérablement la durée de mise en service lors des démarrages.
Une bonne connaissance et une bonne compréhension de l'état de votre équipement de terrain vous aideront à réaliser vos objectifs opérationnels. Les alertes d'équipement s'affichant sur l'écran de l'opérateur fournissent à ce dernier des informations qui lui permettront d'effectuer les modifications en temps réel en vue de préserver l'équipement, la qualité et le rendement.
Réduisez jusqu'à 80 % la durée de mise en service en combinant AMS Device Manager et le système DeltaV. Appliquez vos modèles de configuration sur plusieurs appareils de terrain. Cette configuration de masse vous permet de définir une fois le modèle et de l'appliquer simultanément à de nombreux appareils. Validez rapidement les configurations à l'aide d'outils de génération de rapport intégrés.
Vous ne pourrez bénéficier d'un contrôle durable que si vous disposez de bases solides, reposant notamment sur des appareils en bon état de fonctionnement et des informations de terrain fiables. Le système DeltaV utilise des données validées et des informations sur l'état des équipements provenant des équipements de terrain intelligents pour s'assurer que des mesures de contrôle appropriées sont prises, empêchant ainsi les arrêts dus à la défaillance d'un appareil. Les stratégies critiques sont exécutées dans un environnement robuste, ultrarapide et redondant (en option).