Communication de données facile et sécurisée
Une architecture de connexion simplifiée diminue la complexité du réseau en se basant sur un flux sortant unique, crypté et unidirectionnel, ce qui renforce la sécurité des données.
L'environnement DeltaV Edge va au-delà d'une simple passerelle en périphérie de réseau. Il s'agit d'une solution conçue de manière sécurisée qui gère aisément de grands volumes de données DeltaV et fournit des données contextualisées. Cela permet d'alimenter des informations opérationnelles plus détaillées et pertinentes.
Une architecture de connexion simplifiée diminue la complexité du réseau en se basant sur un flux sortant unique, crypté et unidirectionnel, ce qui renforce la sécurité des données.
Les données sont stockées dans un référentiel qui intègre la hiérarchie de configuration de DeltaV, fournissant ainsi le contexte nécessaire et établissant des corrélations entre les relations pertinentes.
Les données sont disponibles sur le réseau de l'entreprise et peuvent être facilement consultées via des interfaces couramment utilisées, telles que OPC UA et REST API.
Les données sont répliquées dans le même format que celui utilisé dans DeltaV et sont synchronisées automatiquement, permettant ainsi des expérimentations et des tests sans perturber les opérations en cours.
La gestion du déploiement logiciel, du dépannage, des mises à jour et des mises à niveau peut être réalisée à distance par Emerson. Alternativement, les utilisateurs ont la possibilité de prendre en charge ces fonctions eux-mêmes, selon leur préférence.
DeltaV Edge Environment permet de démocratiser l'accès aux données. L'accessibilité aux données est optimisée par une transmission sécurisée depuis le système numérique de contrôle-commande DeltaV™ vers des lacs de données, des spécialistes en données, des applications d'analyse ou des systèmes de planification des ressources de l'entreprise (ERP), garantissant ainsi une utilisation efficace et sécurisée des informations.
* Cliquez sur l’image pour l’agrandir.
In this short video, find out how the DeltaV Edge Environment helps teams easily and securely leverage their control system data to gain deeper insights into operational performance and enables businesses to drive digital transformation.