Système de contrôle-commande pour centrales hydroélectriques

Système de contrôle-commande pour centrales hydroélectriques

Systèmes de contrôle-commande pour les centrales hydroélectriques, SCADA et solutions mécaniques pour une précision et une fiabilité accrues et une optimisation des centrales.

Diminution des arrêts, accélération des démarrages et répartition efficace de la charge

Les installations hydroélectriques ont une longue durée de vie, certaines d’entre elles étant encore en activité après plus de 100 ans. Une solution de contrôle modernisée peut améliorer votre capacité à répartir l’électricité produite, prolonger la durée de vie de votre centrale et améliorer la fiabilité et la disponibilité des installations.

Grâce à des applications intégrées pour le contrôle des turbines, le contrôle des bassins, la gestion de l’énergie, la protection de l’équipement et bien plus encore, le système Ovation permet moins d’arrêts, des démarrages plus rapides et une exploitation plus efficace des installations.

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Diminution des arrêts, accélération des démarrages et répartition efficace de la charge
Solutions de contrôle des centrales hydroélectriques

Solutions de contrôle des centrales hydroélectriques

Régulateur numérique turbine

Emerson possède une vaste expérience des mises à niveau des régulateurs turbine mécaniques, analogiques et numériques qui apportent aux centrales hydroélectriques une réponse immédiate et précise aux perturbations de fréquence et de consigne de la charge énergétique.

Contrôle d’unité

Le contrôle d’unité Ovation est une solution de contrôle séquentiel auto-documentée basée sur la norme CEI-61131 avec des diagnostics en ligne qui permet des démarrages et des arrêts cohérents de l’unité.

Contrôle de charge du générateur

La solution distribuée de contrôle automatique de la charge du générateur utilise des algorithmes intégrés Ovation spécifiques à l’industrie qui allouent économiquement la demande de puissance aux unités de génération pour une réponse plus rapide et plus précise aux changements de charge.

Optimisation de la centrale/du parc

Les applications avancées d’Ovation dans le domaine de l'énergie répartissent efficacement les points de consigne de charge entre les unités d’exploitation ou les centrales disponibles pour répondre de manière rentable à la demande de production tout en minimisant l’usure de l’unité.

A platform-independent, ICS cybersecurity solution that helps DCS and SCADA system users in the power generation and water/wastewater industries secure their critical assets without process disruption, and meet regulatory requirements like NERC CIP. 

Ovation Excitation System - An Integrated Control and Protection Solution for Synchronous Generators

Diagnostics automatisés pour les machines tournantes

Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.