Opérations à distance
Une gestion efficace et sûre des équipements, accessible à distance afin d’accroître la fiabilité et réduire les coûts.
Un accès distant et en temps réel à vos opérations est essentiel, surtout avec la croissance des ressources énergétiques renouvelables et distribuées, qui sont souvent dispersées géographiquement et sans personnel sur place. Grâce aux capacités à distance permises par le logiciel et la technologie d’automatisation Ovation™, vous pouvez accéder aux données à distance de manière sécurisée, obtenir des réponses plus rapides et plus précises aux problèmes critiques, et rester proactif pour assurer la sécurité de votre équipe et de votre exploitation, le tout soutenu et sécurisé par des fonctions de cybersécurité intégrées.
Pour rester compétitifs dans un monde énergétique en mutation, les compagnies d’électricité créent des centres de collaboration centralisés et à distance pour optimiser les ressources et améliorer les performances. Le contrôle, la surveillance et l’analyse intégrés offrent des informations prédictives précieuses qui permettent de détecter rapidement l’apparition d’une condition anormale et de guider le système de contrôle-commande ou l’opérateur pour qu’il prenne des mesures immédiates. Une approche proactive de la gestion opérationnelle basée sur la flotte réduit les coûts d’exploitation et de maintenance, augmente les revenus et améliore la sécurité.
Une compagnie d’électricité nord-américaine étend son portefeuille d’énergies renouvelables en achetant des parcs photovoltaïques existants et en construisant de nouveaux parcs de ce type à travers les États-Unis. Afin de minimiser les coûts d’exploitation et de maintenance et d’améliorer l’efficacité opérationnelle, Emerson met en place un programme de modernisation échelonnée, remplaçant les systèmes SCADA obsolètes et disparates de plus de 100 sites solaires avec une plate-forme commune de technologies intégrées et de logiciels qui connectent les usines dispersées géographiquement à un site d’exploitation à distance centralisé.
Le marché de l’hydroélectricité est confronté à de nombreux défis, notamment de nouveaux profils d’exploitation et une main-d’œuvre en transition. Le portefeuille hydroélectrique d’Emerson comprend des solutions à distance pour une connectivité sécurisée entre des centrales géographiquement dispersées et des sites d’exploitation centralisés. Nous avons mis en œuvre avec succès des projets qui intègrent les opérations de l’usine et des unités fonctionnelles le long d’une cascade ou à travers un parc de générateurs hydroélectriques afin de réduire les coûts et les temps d’arrêt tout en améliorant l’efficacité opérationnelle.
Le gaz naturel jouera un rôle clé en tant que combustible de transition pour atteindre les objectifs de consommation nette zéro. Afin de garantir un approvisionnement énergétique fiable en cas de forte demande, une compagnie d’électricité nord-américaine fait appel à Emerson pour installer une plate-forme unique et intégrée permettant de contrôler et de surveiller les 4 000 MW de production des centrales de pointe (peaker) alimentées au gaz naturel de l’entreprise afin de répondre plus efficacement aux besoins des clients. La plate-forme évolutive comprendra l’intégration future de ressources énergétiques renouvelables et distribuées.
Le succès d’un avenir durable commence par la gestion efficace d’un bouquet énergétique diversifié. Une compagnie d’électricité sud-américaine met en œuvre une solution Emerson qui intègre la gestion des générateurs solaires, de stockage d’énergie, hydroélectriques et traditionnels dans un site d’exploitation à distance centralisé. Grâce à une plate-forme intégrée, la compagnie d’électricité peut équilibrer plus facilement son portefeuille de production mixte tout en réduisant les coûts d’exploitation et de maintenance.