Fluidifiez et conduisez vos opérations à distance en temps réel et de manière sécurisée grâce au HART Pass-through

HART Pass-Through


Une solution flexible complète simplifiant la maintenance dans les environnements difficiles.

Performances de Processeur évolutives

Les communications HART Pass-through sur contrôleurs PACSystems RX3i permettent des échanges plus simples et plus sûrs avec les appareils HART via l’Internet industriel. Incorporer la communication HART directement sur les niveaux contrôleurs de l’architecture, pour conduire à distance, diagnostics, recherches de pannes, tests et optimiser en temps réel sans besoin d'appareils portables et multiplexeurs. Vos opérations seront plus fluides, le processus décisionnel sera meilleur et vous réduirez vos coûts de maintenance.

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Performances de Processeur évolutives
HART Pass-through en direct sur le contrôleur résoud les problèmes opérationnels à distance sans équipement additionel.
Communauté Emerson Exchange 365

Emerson Exchange 365 Community

Rejoignez la conversation sur la communauté Exchange 365 sur les PACSystems, les API et l’informatique industrielle. Trouvez des blogs sur Edge, les API et bien plus encore.

En savoir plus

Une gamme complète de possibilités

L’ajout de HART Pass-Through à la fammille PACSystems RX3i d’Emerson permet de bénéficier d'une solution intégrée de management d’équipements à partir d’une source unique et fiable. Associez le RX3i aux capteurs de débit, de pression, de température, aux vannes et actionneurs de vannes et à d'autres appareils ou instruments Emerson compatibles HART pour béneficier d’une solution Asset Management entièrement intégrée. Et comme elle est intégrée à l'API sur un réseau de communication contrôlé, la sécurité est assurée.

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Une gamme complète de possibilités
Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.