Moniteurs industriels
Les moniteurs industriels d’Emerson améliorent la qualité visuelle et offrent un accès plus rapide et plus clair à vos données.
Nos moniteurs industriels combinent une facilité d’utilisation grand public et une robustesse de niveau industriel. Nos écrans modulaires à liaison optique éliminent la réfraction et améliorent la clarté visuelle de 20 % par rapport aux anciens appareils. L’option de relier plusieurs moniteurs en série permet aux opérateurs de simplifier leur architecture informatique en connectant plusieurs moniteurs sans séparateur. Enfin, ces écrans tactiles multipoints projectifs et capacitifs fournissent la même facilité d’utilisation que celle d’un smartphone tout en étant résistants aux environnements industriels difficiles.
The RXi Industrial Display portfolio offers 7"" to 24"" screens in a widescreen format, with 12"" and 15"" sunlight readable screens available on the 12” and 15” models. The modular nature of the unit offers flexibility in configuring your RXi Industrial Display, and MST daisy chaining lets you enhance your architecture format. Multi-touch, projective, capacitive screens enable operators to make smarter decisions with a high-performance platform that lowers costs.