PC industriels
Les PC industriels robustes d’Emerson fournissent une plus grande disponibilité et une meilleure productivité industrielle grâce à une intégration facile.
Utiliser l’Internet industriel repose sur des performances constantes des machines dans des conditions de températures élevées et d’applications extrêmes. Les IPC d’Emerson combinent une grande puissance de traitement et la robustesse nécessaire en milieu industriel. Conçues pour durer, ces machines durçies, sans ventilateur, sont dotées d’une technologie de processeur double ou quadruple cœur et de composants résistants aux chocs qui prolongent le cycle de vie des produits.
Conçu pour les environnements industriels exigeants, l’IPC RXi2-EP fournit des capacités de traitement milieu de gamme pour exécuter des applications HMI, d’historisation et d’analyse. Le RXi2-EP fournit des capacités de traitement hautes performances pour les applications nécessitant l'acquisition, la manipulation et le stockage de grandes quantités de données. Cinq ports Ethernet gigaoctets haut débit offrent une capacité de communication robuste pour vos applications, et les nouveaux ports USB 3.0 permettent un transfert de données rapide avec sécurité renforcée.