Téléchargez et essayez maintenant
Découvrez comment le serveur Connext© peut être configuré selon vos spécifications précises et générer des économies de temps et d’argent grâce à une connectivité et une gestion des données supérieures.
Connext© comprend un serveur OPC UA, un serveur de données d’E/S, une passerelle et un moteur de connexion IIoT qui constitue la base des systèmes industriels de contrôle et de gestion des bâtiments. Il prend en charge un large éventail de fonctionnalités avancées, notamment des passerelles réseau, des modules d’historisation et des enregistreurs de données, la redondance et les protocoles IIoT clients – tout en assurant une sécurité et des performances maximales.
Connext© est synonyme de connectivité sans limites à travers les plates-formes et systèmes de l’industrie 4.0, avec la réalisation de chaque objectif d’acquisition, de publication et d’enregistrement de données.
Connext© délivre tout le potentiel du modèle de serveur OPC UA :
Connext© prend en charge les données et les spécifications d’alarme de l’OPC Foundation pour les serveurs.
Personnalisez vos protocoles et développez la bibliothèque de pilotes disponibles de Connext©.
Le serveur OPC UA prend en charge l’importation automatique et la configuration rapide des protocoles.
La politique de licence modulaire de Connext© s’adapte au nombre de repères nécessaires.
Connext© fournit une liaison de données qui permet l’importation des données et la connexion d’un repère à différents protocoles, la rationalisation des processus de collecte et des économies en temps et en coûts d’exploitation. Il permet à n’importe quel appareil de terrain de communiquer avec SCADA, les systèmes d’analyse de l’usine et les systèmes ERP.
Chaque repère de serveur dans une configuration Multi Drive peut être connecté simultanément à différents protocoles de communication. Grâce aux protocoles de l’Internet des objets (IoT), les données lues sur le terrain peuvent être connectées directement à des systèmes distants ou à des plateformes de recueil de données dans le cloud (cloud d’Emerson.-Databoom-).
Le serveur Connext© offre la possibilité d’utiliser le module d’historisation pour enregistrer des données sur des bases de données relationnelles (Le serveur SQL est utilisé par défaut) ou dans le Cloud (SQL Azure). En prenant en charge l’accès à l’historique OPC UA, Connext© peut fonctionner comme un système de recueil de données pour fournir des données historisées.
Le serveur Connext© comprend la configuration optionnelle des alarmes pour gérer les alarmes et les conditions spécifiées dans les clients OPC UA en fonction des besoins.
Connext© peut s’adapter à vos besoins spécifiques en matière de connectivité, vous permet de gérer vos applications et vos licences en fonction des besoins et vous permet de réaliser des économies grâce à une gestion plus efficace.
Connext© peut répondre à tous les besoins de connectivité en temps réel et dépasser les limites des serveurs OPC UA traditionnels.
Connext© prend en charge la fonctionnalité Hot Backup pour garantir que les baies de serveurs de données offrent une disponibilité maximale des connexions et des archives.
Connext© s’intègre et utilise la connectivité supérieure des systèmes Movicon.NExT SCADA/HMI.
Politique d’octroi de licences Connext OPC UA Server
Connext© Server propose une politique de licence simple, modulaire et flexible qui s’adapte aux besoins spécifiques de votre application.
Le modèle de licence Connext© est basé sur le nombre de repères échangés avec le terrain et comprend des fonctionnalités facultatives disponibles à l’achat en fonction des besoins.
Schéma de licence modulaire Connext© Server
Le Configurateur (Éditeur) est intégré à Connext© et permet de créer n’importe quel type de projet de recueil de données par l’acquisition d’une licence unique de Configurateur-Exécution en fonction de la quantité de données nécessaires au projet.
Les licences Connext© sont modulaires et basées sur le nombre de repères déclarés dans le projet et échangés avec le terrain.
Dans les conditions de licence, le terme « Repère » désigne toute variable liée au terrain en bits, octets, mots, 64 bits flottants et doubles/longs, même si elle est définie comme membre d’un ensemble ou d’une structure. Les bits individuels des octets, des mots et d’autres types de variables peuvent être désignés.
Remarque : chaque membre des types de variables Structure et Ensemble compte comme un repère.
Remarque : les repères internes (ceux qui ne sont pas reliées au terrain) ne sont pas comptabilisés.
Les licences offrent des fonctionnalités facultatives supplémentaires :
Les licences de base offrent une connectivité avec les pilotes RTU Modbus et TCP, la connectivité OPC UA étant incluse dans chaque licence.Les « paquets de pilotes d’E/S » suivants peuvent être activés selon les besoins :