Logiciels et solutions Edge pour l’industrie

Logiciels et solutions Edge pour l’industrie

Analyser et résoudre les problèmes là où ils se produisent : à la périphérie de la machine

Maîtriser le big data et l’IIoT en périphérie

Les big data recueillies à partir de tous les capteurs d’une entreprise vous permettent de résoudre les problèmes avant qu’ils n’apparaissent, d’effectuer des prévisions précises et de réduire la maintenance et les temps d’arrêt. Mais les big data peuvent être un sérieux problème, jusqu’à ce que vous passiez à edge.

Le contrôle industriel en périphérie d’Emerson convertit les big data coûteuses et encombrantes en « little data » abordables et gérables, où chaque problème est clairement défini et rapidement réglé.

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Maîtriser le big data et l’IIoT en périphérie
Gigabits de données

Little Data - La voie vers l’IIoT

L’analyse traditionnelle des big data recueille d’énormes quantités de données servant à effectuer une analyse centralisée nécessitant une infrastructure coûteuse, une planification onéreuse et des compétences particulières, ce qui est impossible pour de nombreuses entreprises industrielles.

Little Data se produit lorsque les données analysées se situent au niveau des machines, où des défis et des objectifs clairement identifiés peuvent être rapidement analysés et atteints, ce qui permet de prendre des mesures rapides au niveau de l’usine. Les données analysées sont ensuite envoyées à l’entreprise aux fins de la prise de décisions.

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Little Data - La voie vers l’IIoT

Solutions Edge évolutives

RXi Edge Analytics

Simplifier l’accès et la visibilité de la productivité, des performances et de la consommation d’énergie de l’usine grâce à des analyses intuitives et préconfigurées.

RXi Supervisor

Relier les équipements de l’usine et les données de production en une vue complète et en temps réel des opérations de production avec une visualisation accessible de n’importe où.

RXi Edge Control

Permettre l’optimisation des procédés en temps réel grâce à un contrôle déterministe très rapide et à l’intelligence de la machine dans un seul appareil.

RXi Edge Computing

Exploiter les données de n’importe quelle source pour fournir des informations en temps réel et un apprentissage automatique immédiatement accessibles par les opérateurs.

Machine RXi IHM

Améliorer la visibilité du fonctionnement et des performances des machines et permettre aux opérateurs d’accéder rapidement aux informations essentielles.

Solutions Edge évolutives, de la machine à l’ensemble de l’usine

Les solutions Edge PACSystems intègrent entièrement Movicon.NExT WebHMI et le serveur Connext OPC UA à la plate-forme edge pour l’industrie PACEdge™, afin de créer un ensemble d’outils polyvalents avec des outils open-source de pointe, une connectivité de technologie opérationnelle simple, une plate-forme de visualisation évolutive et des connexions cloud et informatiques intégrées. Nos solutions edge se connectent de manière transparente à vos machines et systèmes d’usine, apportant des outils d’analyse, de visualisation et d’apprentissage automatique avancés à votre usine dès aujourd’hui.

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Solutions Edge évolutives, de la machine à l’ensemble de l’usine
Solutions Edge évolutives
6227339779001

PACSystems - Industrial Edge Control

PACSystems - Industrial Edge Control
Want to solve big data problems and challenges? Start small. Learn how to implement little data analysis at the machine level, which allows you to solve identifiable challenges rapidly.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Communauté Emerson Exchange 365

      Communauté Emerson Exchange 365

      Rejoignez la conversation sur la communauté Exchange 365 sur les PACSystems, les API et l’informatique industrielle. Trouvez des blogs sur Edge, les API et bien plus encore.

      En savoir plus
      Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.