Nos E/S distribuées PROFINET durçies sont remplaçables sous tension, modulaires, haute densité, sans armoire ni câblage coûteux

E/S réparties sur la machine

Les E/S réparties sur la machine d’Emerson assurent une durabilité, haute densité, fixation directe, sans armoires ni coûts de câblage importants.

E/S Distribuées, sans armoires pour conditions difficiles

La répartition des E/S sur les lignes de production ou les cellules de travail permet des économies de câblage et d'installation. Ces avantages peuvent être perdus par le coût et l’espace des armoires. Nos E/S distribuées PROFINET ont la robustesse d’un système standard avec toutefois des options de câblage flexibles et sans besoin d’armoire. Comme elles sont classées IP67, il suffit de les visser directement sur l’équipement et vous êtes prêts. La conception modulaire haute densité et l’échange sous tension permettent de gagner du temps, de l’argent et de l’espace.

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture E/S Distribuées, sans armoires pour conditions difficiles
Emerson Exchange 365 Community

Emerson Exchange 365 Community

Rejoignez la conversation sur la communauté Exchange 365 sur les PACSystems, les API et l’informatique industrielle. Trouvez des blogs sur Edge, les API et bien plus encore.

S’inscrire
Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.