PODCAST À LA DEMANDE
Différences entre les systèmes SCADA sur site et SaaS SCADA basés sur le cloud
Il est primordial d’obtenir des données de production de bout en bout à partir de capteurs installés sur le terrain pour pouvoir optimiser vos opérations. Vous pouvez désormais fournir à votre personnel des données de production sécurisées et faciles à lire, à tout moment et en tout lieu. Des décisions commerciales plus fortes à tous les niveaux. Le système SCADA DeltaV SaaS d’Emerson, sécurisé et modulaire, permet aux producteurs du monde entier de compiler des données à partir de n’importe quel matériel de surveillance numérique par le biais de passerelles qui prennent en charge divers protocoles. Nous fournissons aux utilisateurs finaux une interface Web, ainsi que la possibilité de transmettre des données à des plates-formes tierces, permettant ainsi le contrôle et l’optimisation à distance grâce à un accès aux données basé sur le cloud. Découvrez comment notre SaaS vous aidera à mieux gérer vos opérations et à accroître votre productivité.
Accédez facilement à des données faciles à utiliser pour prendre des décisions précises en temps réel et améliorer la production. Nos applications DeltaV SaaS SCADA sont conçues pour les producteurs et livrées en tant que service afin de garantir un logiciel toujours à jour avec un stockage sécurisé et une assistance complète.
Connectez-vous rapidement, bénéficiez d’une visibilité et d’un contrôle sur tous les appareils déportés grâce à notre plate-forme IIoT (Internet industriel des objets), qui apporte la flexibilité nécessaire à des analyses sécurisées via notre suite logicielle native sur le cloud et avec des données exploitables pour les utilisateurs qui en ont l’autorisation, à tout moment et en tout lieu.
Monitor, manage and input valuable operational data, create custom forms, instantly update systems and directly control your field devices using our Zedi Go app that is specifically designed for oil and gas field operators.
DeltaV™ SaaS SCADA es una plataforma nativa de la nube IIoT diseñada para permitir que las industrias con uso intensivo de activos se conecten de manera rápida y segura, adquieran análisis y proporcionen control de dispositivos ubicados de forma remota en cualquier lugar y en cualquier momento por usuarios autorizados. Ayudamos a nuestros clientes a ser más productivos, rentables y sostenibles para mejorar la vida en todo el mundo.
Découvrez comment transformer numériquement vos opérations de production avec notre DeltaV SaaS SCADA