Hytork
Actionneurs extrêmement fiables avec d'excellentes performances dans les applications tout-ou-rien difficiles
Son corps robuste est fabriqué à partir d'un moulage d'aluminium LM25 à haute résistance conçu pour empêcher les dommages causés par les impacts, les chocs ou la fatigue. De conception modulaire, un actionneur Hytork peut passer d'une configuration double effet à une configuration simple effet sur le terrain, et vice-versa.
L'actionneur est conforme aux exigences européennes en matière de sécurité et de santé, comme requis par les directives ATEX, DESP et machines. Les dispositifs de sécurité pour le démontage des actionneurs simple effet assurent la sécurité du personnel et de l'usine.