La vaporisation de l’eau s’écoulant dans la tuyauterie de récupération de chaleur résiduelle et la vapeur saturée dans le collecteur créent un risque de corrosion. La corrosion peut en fin de compte réduire l’épaisseur de la paroi au point où un collecteur de vapeur ou un tube d’eau ne peut plus supporter la pression, ce qui entraîne une fuite ou une éclatement du tube. Pour cette raison, il est essentiel de surveiller en permanence la corrosion, car les défaillances de chaudières causées par la corrosion et les pertes d’efficacité peuvent avoir un impact négatif sur l’efficacité, la rentabilité et la sécurité de l’usine.